(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

頂出導引襯套 -標準型-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


产品概述
通常情况下推板由4支复位杆支撑,但由于复位杆的安装精度不高,当推板较大、较重时,因受推板自身重量影响,有时会导致复位杆弯曲。在这种情况下反复运动的推板会对推杆、推管施加负载,从而产生卡死或折损等现象。
若采用推板导柱导套组合的推板导向系统,对推板的往返运动进行准确导向,可防止以上情况发生。
台湾三住的推板导柱根据安装方法的不同,备有多种不同型号。

本款产品为推板导套 -标准油槽型-
产品特点
米思米推板导套中拖丝图 ■产品内壁带有圈型油槽,涂油后与导柱做相对运动时,起润滑作用
■内孔尺寸范围:Φ8mm~Φ50mm,公差+0.015/+0.010
尺寸图
材质 SUJ2
硬度 58HRC~
米思米钢推板导套中拖丝尺寸图
使用案例
米思米推板导套中拖丝使用方法图片
■一般配套使用精密级导柱(EGHR、EGPDHE、EGPDHF、EGPP、EGPD、EGPDX、EGHA)
使用方法


米思米推板导套中拖丝孔加工图
相关产品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EGBH8-10
EGBH8-13
EGBH8-15
EGBH10-10
EGBH10-13
EGBH10-15
EGBH10-20
EGBH12-10
EGBH12-13
EGBH13-10
EGBH13-13
EGBH13-15
EGBH13-20
EGBH13-25
EGBH16-10
EGBH16-13
EGBH16-15
EGBH16-20
EGBH16-25
EGBH20-10
EGBH20-13
EGBH20-15
EGBH20-20
EGBH20-25
EGBH20-30
EGBH25-13
EGBH25-15
EGBH25-20
EGBH25-25
EGBH25-30
EGBH30-13
EGBH30-15
EGBH30-20
EGBH30-25
EGBH30-30
EGBH35-20
EGBH35-25
EGBH35-30
EGBH40-20
EGBH40-25
EGBH40-30
EGBH50-25
EGBH50-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSd(內徑) ℓ(Dh6部长度)
(mm)
3天 10810
3天 10813
3天 10815
3天 101010
3天 101013
3天 101015
3天 101020
4天~ -1210
4天~ -1213
3天 101310
3天 101313
3天 101315
3天 101320
3天 101325
3天 101610
3天 101613
3天 101615
3天 101620
3天 101625
3天 102010
3天 102013
3天 102015
3天 102020
3天 102025
3天 102030
3天 102513
3天 102515
3天 102520
3天 102525
3天 102530
3天 103013
3天 103015
3天 103020
3天 103025
3天 103030
3天 103520
3天 103525
3天 103530
3天 104020
3天 104025
3天 104030
4天~ -5025
4天~ -5030

Loading...

  1. 1

尺寸图
材质 SUJ2
硬度 58HRC~
米思米钢推板导套中拖丝尺寸图
规格表
・规格表
DD1Kt型号L
指定单位5mm
TypeD
10-0.015
-0.020
13.30.21.15EGHR1060~120
13-0.020
-0.025
16.60.31370~170
1619.70.41670~170
 
DD1Kt型号L
指定单位5mm
TypeD
20-0.025
-0.030
24.30.51.35EGHR2070~200
2529.80.552570~200
 

基本資訊

種類 油槽型 產品類型 標準型 品牌 MISUMI

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

塑膠模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767