(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

導引襯套 -附頭緣・附油溝型-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

产品概述
GBHE是一款带油槽的带肩导套,它是安装在模具分型面定模侧,和导柱采用间隙配合做相对运动,起导向作用
导套与模板通常采用过盈配合固定,故导套外径尺寸公差设定为正偏差
产品特点
此款导套的外径尺寸和内径尺寸公差均设定为正公差,与导柱配合间隙相对较大,适用于精度要求不高的模具
导套,拖丝图片
一般和无油槽型导柱配合使用
孔径范围:Φ8mm~Φ60mm
长度范围:15mm~150mm
具体详见规格表内容
尺寸图
导套,拖丝图片
材质 SUJ2
硬度 58HRC~
使用案例
导套,拖丝图片
带肩导套和导柱在模具中的位置及开模闭模状态
型号交期
导套,拖丝图片
相关产品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GBHE8-15
GBHE8-20
GBHE8-25
GBHE10-15
GBHE10-20
GBHE10-25
GBHE10-30
GBHE10-35
GBHE10-40
GBHE12-15
GBHE12-20
GBHE12-25
GBHE12-30
GBHE12-35
GBHE12-40
GBHE12-45
GBHE12-50
GBHE13-15
GBHE13-20
GBHE13-25
GBHE13-30
GBHE13-35
GBHE13-40
GBHE13-45
GBHE13-50
GBHE16-15
GBHE16-20
GBHE16-25
GBHE16-30
GBHE16-35
GBHE16-40
GBHE16-45
GBHE16-50
GBHE20-20
GBHE20-25
GBHE20-30
GBHE20-35
GBHE20-40
GBHE20-45
GBHE20-50
GBHE20-60
GBHE20-70
GBHE20-80
GBHE25-20
GBHE25-25
GBHE25-30
GBHE25-35
GBHE25-40
GBHE25-50
GBHE25-60
GBHE25-70
GBHE25-80
GBHE25-90
GBHE25-100
GBHE25-110
GBHE25-120
GBHE25-130
GBHE30-25
GBHE30-30
GBHE30-35
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSD尺寸公差 d(襯套內徑)
(mm)
L(全长)
(mm)
3天 10+0.014/+0.005815
3天 10+0.014/+0.005820
3天 10+0.014/+0.005825
3天 10+0.014/+0.0051015
3天 10+0.014/+0.0051020
3天 10+0.014/+0.0051025
3天 10+0.014/+0.0051030
3天 10+0.014/+0.0051035
3天 10+0.014/+0.0051040
3天 10+0.017/+0.0061215
3天 10+0.017/+0.0061220
3天 10+0.017/+0.0061225
3天 10+0.017/+0.0061230
3天 10+0.017/+0.0061235
3天 10+0.017/+0.0061240
3天 10+0.017/+0.0061245
3天 10+0.017/+0.0061250
3天 10+0.017/+0.0061315
3天 10+0.017/+0.0061320
3天 10+0.017/+0.0061325
3天 10+0.017/+0.0061330
3天 10+0.017/+0.0061335
3天 10+0.017/+0.0061340
3天 10+0.017/+0.0061345
3天 10+0.017/+0.0061350
3天 10+0.017/+0.0061615
3天 10+0.017/+0.0061620
3天 10+0.017/+0.0061625
3天 10+0.017/+0.0061630
3天 10+0.017/+0.0061635
3天 10+0.017/+0.0061640
3天 10+0.017/+0.0061645
3天 10+0.017/+0.0061650
3天 10+0.02/+0.0072020
3天 10+0.02/+0.0072025
3天 10+0.02/+0.0072030
3天 10+0.02/+0.0072035
3天 10+0.02/+0.0072040
3天 10+0.02/+0.0072045
3天 10+0.02/+0.0072050
3天 10+0.02/+0.0072060
3天 10+0.02/+0.0072070
3天 10+0.02/+0.0072080
3天 10+0.02/+0.0072520
3天 10+0.02/+0.0072525
3天 10+0.02/+0.0072530
3天 10+0.02/+0.0072535
3天 10+0.02/+0.0072540
3天 10+0.02/+0.0072550
3天 10+0.02/+0.0072560
3天 10+0.02/+0.0072570
3天 10+0.02/+0.0072580
3天 10+0.02/+0.0072590
3天 10+0.02/+0.00725100
3天 10+0.02/+0.00725110
3天 10+0.02/+0.00725120
3天 10+0.02/+0.00725130
4天 10+0.02/+0.0073025
3天 10+0.02/+0.0073030
3天 10+0.02/+0.0073035

Loading...

尺寸图
导套,拖丝图片
材质 SUJ2
硬度 58HRC~
规格表
・规格表
dG6TDm5H
L15L20L25L30L35L40L45L50L60L70L80L90L100L110L120L130L140L150
8+0.014
+0.005
512+0.015
+0.007
14151515
101416152020202020
12+0.017
+0.006
18221520252525252525
1320+0.017
+0.008
251520252525252525
16625301520253035303030
20+0.020
+0.007
8303520253035404040404040
2535+0.020
+0.009
402025303540455050505050 50 50 50 50
2840453035404550565656
3042472530354045506060606060606060
32+0.025
+0.009
4550253035404550606060606060
35 4854303540506070707070707070
401055+0.024
+0.011
60303540455060708080 80 80 80 80
5012707540455060708090100100100100100100
60+0.029
+0.010
808660708090100110120120120120

型号L
Typed
GBHE815(20)25
10152025303540
121520253035404550
131520253035404550
161520253035404550
2020253035404550607080
252025303540455060708090100110120130
283035404550607080
3025303540455060708090100110120130
3225303540455060708090100110
353035405060708090100110120130
40303540455060708090100110120130
5040455060708090100110120130(140)150
6060708090100110120130140150
 

基本資訊

有無肩部 有無油溝 品牌 MISUMI
材質 SUJ2

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

塑膠模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767