(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

拔銷治具 【金型用標準零件】

拔銷治具 【金型用標準零件】

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


产品概述
拔销器本体 实物图拉拔头 实物图
定位销拔销器,顾名思义,可配合拉拔螺纹型定位销使用。
台湾三住现有销售拔销器组件KNHN(主体+拉拔头),拔销器主体KNHN-B,拉拔头KNHN-M。
产品特点
・ 拔销器轴滚花部凸缘加工,双手使用时,可避免手夹在轴滚花部和锤子之间,非常安全。
・ 锤子部经过喷丸处理,可避免打滑。
・ 锤子部经过单面切割处理,可防止转动。
・ 拉拔头的螺丝经过LOCTITE胶黏结处理,可防止松动。
・ 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
KNHN(①主体+②拉拔头各1个)
KNHN-B(仅①)
KNHN-M(仅②)
拔销器本体尺寸图
拉拔头尺寸图①主体
材质 S45C
硬度 38~42HRC
②拉拔头
M4 · M5 · M6 · M8 · M10用
拔销器组件 型号
KNHN(①+②)
 
拔销器主体单品 型号
KNHN-B(仅①)
 
d拉拔头单品 型号
TypeNo.
8.5KNHN-M
(仅②)
8
10.510
使用方法
1.将内六角螺栓(CB)插入拉拔头。
2.将②拉拔头安装到主体前端部。
3.转动轴滚花部,将螺栓前端安装在定位销上。
4.拉动锤子部,拔出定位销。
* 具体请配合下方使用案例图示一起阅读。
使用案例
拔销器使用案例
相关产品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KNHN
KNHN-B
KNHN-M8
KNHN-M10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS销售形式
4天~ 10主体+拉拔头各一个
4天~ 10主体
4天~ --
4天~ --

Loading...

  1. 1

规格表
拔销器组件 型号
KNHN(①+②)
 
拔销器主体单品 型号
KNHN-B(仅①)
 
d拉拔头单品 型号
TypeNo.
8.5KNHN-M
(仅②)
8
10.510
 

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767