(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
Metal Washers - T Dimension Configurable, Precision Class【商品降價通知】
降價對象:WSSB・WSSM・WSSS折扣幅度:10pcs起折扣25%off・200pcs起折扣45%off・500pcs起折扣50%※折扣數是針對1pcs單價的降幅,實際價格請以網頁顯示價格為準
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可按照需求指定外徑.內徑及厚度。Metal Washers - Thickness +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
可用於要求外徑.內徑精密度的地方。Metal Washers - Thickness +-0.10 & +-0.01 mm/ID(H7) & OD(g6/h7) Selectable
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
金屬軸環 -一般級/精密級 內外徑公差選擇・尺寸自由指定型-
MISUMI
可按照需求指定外徑.內徑及厚度。Metal Collar - Standard Grade / Precision Grade I.D. / O.D. Tolerance Selectable / Dimension Configurable
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
請於有硬度需求的狀況下使用。Metal Washers - Hardened Type, Standard / Precision Class (Configurable)
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
請於有硬度需求的狀況下使用。Metal Collar - Hardened Type - Standard / Precision Class, L Dimension Configurable / Dimension Configurable
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策