(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
標準價格:◆◆49元-102元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● MISUMI CP值超高的活動型腳輪!!大量使用時也可節省成本。
● 主體材質SPHC,表面處理鍍鋅,腳輪回轉部有軸承,車輪部僅優力膠與TPR有軸承,其餘材質車輪部無軸承。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆18元-45元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 經濟型五爪型旋鈕,外表美觀,經濟實用。被廣泛使用在工業自動化各類設備中。
● 旋鈕本體材質為酚醛樹脂,耐高溫;螺牙為Q235(鍍白鋅),防鏽效果佳。
● 螺牙採用GB標準,對比市場流通品扭矩力更高,實際應用時鎖緊更牢固,減少晃動鬆脫風險。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆55元-135元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
・聚氨酯部分採用進口熱塑型原料,耐磨性優良,且更經濟實惠。・軸承端蓋使用樹脂材質,對環境敏感性更低。・聚胺脂部分鑄模在軸承上,不易脫落,適用於各種接觸方式。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆74元-30369元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
是由骨骼狀玻璃纖維和高耐熱性的複合材料合成的耐熱層壓板,不含石棉具有良好的隔熱效果,同時具有低導熱率和低比重、是一種輕質、保溫隔熱性能優異的板材。
它在防止熱量擴散,提高能效,使熱量分佈均勻,保護周邊元件如軸承、感測器等,防止產生熱變形等起到良好的作用。
標準出貨日: | 10天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆10534元-17012元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
C-XMBS系列自動滑台是一款搭載兩相步進馬達的經濟型滑台。
可作為自動化設備位置調整用滑台使用,主體採用淬火不鏽鋼(相當於SUS440C),進行化學鍍鎳處理,不僅實現了高剛性,還有很強的防鏽性能。
導引方式上採用一體式線性鋼珠導引,可滿足必要使用精度。
通過對結構簡化,改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 200元- 15986元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
爪型聯軸器,又稱梅花聯軸器,是由2個聯軸部金屬爪盤和1個彈性體樹脂調整環組成。
樹脂調整環可緩和啟停時的慣性負載衝擊。便於拆裝。
適用馬達類型:推薦用於步進馬達和通用馬達。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆124元~882元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
產品為氣壓缸配件產品。配合不同種類氣壓缸,有相對應的氣壓缸配件。
顧客可根據實際條件,選擇不同的安裝附件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 398元- 3231元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不鏽鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。適用馬達類型:推薦用於伺服馬達,步進馬達和通用馬達。
標準出貨日: | 6天~ |