(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
METROL(美德龍)
【特長】
・0.5μm重複精度(範圍)。
・可減少錯誤訊號造成的測定錯誤、暫時停止。
・可連續檢測微小的位移。
・訊號點不會因電源電壓、自體發熱而浮動。
・在額定範圍內使用時,壽命長(300萬次)。
・IP67保護構造,無懼水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。
・可在CNC工作機械或汽車製造生產線等惡劣環境下實現精密定位。
【用途】
・可用於半導體檢查台的原點定位或檢測印刷機械滾筒偏差。
・防止誤取2片薄板金。
・用於搜尋脈衝馬達的驅動原點。
・可用於計測平面磨床的工件尺寸或檢測磨床的砂輪磨耗。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・內建定位開關的彈簧定位柱,1台兼具2種功能。
・可減少零件數量、設計工時,同時實現機械小型化。
・彈簧定位柱開關專門用於確認彈出的動作,動作前移動大,動作後移動少。
・動作後移動「脫逸」大,所以容易設定訊號,不會有過壓而損壞的疑慮。
【用途】
・用於確認板金彈出。彈跳出板金,輸出確認訊號。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・可並排使用的細長設計,種類豐富。
・M5~/長行程/防水。
・高性能。
・5μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・可配合檢測品客製化測頭。
・完全不需要以往「接近感應器」或「微動開關」所需的治具、中介致動器。
【用途】
・用於生產線、工作臺、點焊板金等的定位。
・可用於確認制動片的開關及檢測有無搬運工件。
・用於搜尋機械的啟動原點。
◆美德龍 高精度的定位開關
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
無須放大器、0.5μm重複精度、IP67無懼惡劣環境的定位開關。
【特長】
・本產品無安裝、訊號設定的微調整機構,請按以下方式使用。
・移動或位移的檢測品的原點。
・最適用於NC機的工具設定器。(也可應用於機械的熱移位修正。)
・連接器的平行度0.01mm。
・IP67保護構造,無懼水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。
・平形不占空間,最適合檢測CNC工作機械的刀刃磨耗情況。
【用途】
・用於搜尋工作機械刃口的原點。
・用於檢測小型雕刻機的工具磨耗。
・用於桌上型機器人的熱移位修正。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・Φ8×8mm的最小型微型開關,具有淬火擋塊面。
・適用於狹窄空間。
・用於裝置、機器的小型化與降低成本很有效。
・備有直接接觸用與偏角接觸用。
・防水形(IP67)不僅可動部,擋塊面也位在橡膠防塵套內側,受防塵保護。
・可動部為薄板彈簧,無摩擦,所以不會發生可動部卡住的情況。
・直接嵌入有限的安裝空間,可實現機械小型化。
・由於安裝基準尺寸精度良好,便於更換作業。
【用途】
・最適合使用氣壓缸確認工件的定位。
・最適合用於工件與治具的定位。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
M8細形 偏角接觸用且採曲IP67構造,無懼惡劣環境的定位開關。
【特長】
・5μm重複精度。
・從既有的外徑M12到M8,大幅細長化。
・於軸承使用線性襯套,所以適合滑動、偏角、偏置接觸。
・IP67的高防水構造,可對應惡劣環境。
【用途】
・用於搜尋機械的啟動原點。
・用於確認制動片的開關。
・用於檢測有無搬運工件。
・用於點焊板金的定位。
◆美德龍 高精度的定位開關
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・內建定位開關的滾珠定位柱,1台兼具2種功能。
・可透過分度旋轉物、滑動物的切口發揮分度與定位功能,並輸出確認訊號。
・可減少零件數量、設計工時,實現機械小型化。
【用途】
・可依分度台的切口進行分度與輸出訊號。
・可用於半導體製造裝置搬運玻璃基板時的定位。
・XY平台的步進馬達的原點定位。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
止動螺栓內建開關的連接器開關,1台兼具2種功能。
【特長】
・透過止動螺栓停止工件與輸出確認訊號。
・無須以往的開關/感應器與治具、中介機構,可實現機械小型化。
【用途】
・用於確認輸送裝置的前進端/後退端。端面經淬火處理,亦能發揮止動功能。
・用於確認手壓台是否壓入。調整停止位置與輸出壓入訊號。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・M5或Φ5,最短17mm的小型開關。
・可從1μm/3μm選擇動作點的重複精度(範圍)。
・雖是小型的機械式,但無論在機械上、電力上皆可發揮300萬次的耐久性。
・最適合有限空間的「精密定位」「原點定位」。
【用途】
・最適合用於搜尋半導體檢查平台的原點。
・便於防止誤取2片薄板金。便於檢測分配器的噴嘴高度。
・最適合用於確認制動片的開關。便於搜尋脈衝馬達的驅動原點。
・便於檢測印刷機械滾筒的偏差。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
0.1N低接觸力的定位開關。
【特長】
・於內建開關使用無接點電路,藉以實現極度接近非接觸式的低接觸力。(但是,由於使用放大器,與接點型相比,仍然存在遲滯和溫度浮動的缺點。)
・接點構造使用無接點電路的無接點型。
・維持接觸可靠性,實現0.1N低接觸力。
【用途】
・最適合半導體或陶瓷等容易受損的工件定位。
・便於檢測出易變形的精密零件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・5μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・於軸承使用線性襯套,最適合滑動、偏角、偏置接觸。
【用途】
・用於生產線的定位。
・用於搜尋機械的啟動原點。
・用於確認制動片的開關。
・用於檢測有無搬運工件。
◆美德龍 高精度的定位開關
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・對於空間狹窄、要求小型化的機器、裝置十分有效。
・行程較長(1.5mm)。
・不同於微型止動開關STM(P1-47),行程末端不具止動功能。
・3μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・對於短形、空間狹窄、要求小型化的機器、裝置十分有效。
【用途】
・用於生產線的定位。
・用於平台的定位。
・用於搜尋機械的啟動原點。
・用於檢測有無搬運工件。
◆美德龍 高精度的定位開關
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
φ4(直徑4mm)為世界最小的產品,在滾珠定位柱中內建開關。
【特長】
・可透過分度旋轉物/滑動物的切口進行分度與定位,並輸出確認訊號。
・減少零件數量,實現小型化機械。
【用途】
・於索引表中。
・用於半導體製造裝置。
・用於XY平台。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
無須放大器、0.5μm重複精度、IP67無懼惡劣環境的定位開關。
【特長】
・IP67保護構造,無懼水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。
・於軸承使用直動滾珠軸承,最適合滑動、偏角、偏置接觸。
【用途】
・可用於半導體檢查台的原點定位或檢測印刷機械滾筒偏差。
・防止誤取2片薄板金。
・用於檢測磨床的砂輪磨損等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
10^-5Pa 對應高真空度等級定位開關。
【特長】
・僅使用低排氣對應零件製造,高真空環境專用的定位開關。
【用途】
・檢測真空室的半導體晶圓有無。
・可用於真空成膜裝置、太陽光發電(PV)真空裝置的玻璃基板定位。
・可用於FPD專用的真空鍍膜裝置的玻璃基板對準或光罩托盤定位檢測、載具的原點定位。
・大型半導體製造裝置製造商相繼採用。
標準出貨日: | 4天~ |