(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
增加了更多類形的接頭。Ferrule Connector Clamp/Medium/High Pressure
標準出貨日: | 4天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型(法蘭底座)-無夾鉗螺栓-夾持力2270N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Welded Tip/Flange Base/Arm 100°/Handle 56°
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
增加了更多類形的接頭。Ferrule Connector Clamp/Low Pressure
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
ADVANTEC(真空配管)
ISO-MF法蘭用爪夾(單、雙)。
【特色】
・ISO-MF法蘭用夾環。
・安裝個數約為4個~16個,因尺寸而異。
【用途】
・勾住法蘭背面使用。
・雙爪可用於法蘭間的連接,單爪可用來安裝在設備等牆面。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
能快速安裝的夾具。Sanitary Pipe Fittings/One-touch Clamp
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
與鐵‧不銹鋼相比,鋁製品較為輕巧。由於有嵌入螺牙,提升了螺牙部的機械強度。Shaft Collar Threaded Inserts (Lightweight) - Aluminum, Clamp
標準出貨日: | 4天~ |
---|
3M
符合業界標準e-CON的連結器,無須去除電線外皮或使用專用工具。
【特長】
・電線無須前處理。
・只須置入電線,以鉗子壓入護蓋,簡單且確實的一併壓接連結器。
・以2mm連接器間距實現小型化。
・藉由單壓鎖定機構,可輕鬆用單手裝卸,且能確實保持嵌合。
・可透過透明護蓋肉眼確認電線插入狀態。
【用途】
・最適合對於壓接尼龍連結器進行結線作業有困擾的客戶。
・可用於現場的結線作業。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力400N
MISUMI
尺寸介於MC01-2與MC01-3之間的夾鉗。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
3MTM Mini-Clamp 線裝插座 電線中繼連接用【包裝數為1~8】
3M
無須去除電線外皮或使用專用工具,符合業界標準e-CON,壓接技術的Mini-Clamp連結器。
【特長】
・電線無須前處理。
・只須置入電線,以鉗子壓入護蓋,簡單且確實的一併壓接連結器。
・僅需公端母端連結器,即可中繼連接電線,可削減零件件數。
・適用電線範圍廣泛AWG#20~26(0.14~0.50mm2)。
・以2mm連接器間距實現小型化。
・可透過透明護蓋肉眼確認電線插入狀態。
【用途】
・最適合對於壓接尼龍連結器進行結線作業有困擾的客戶。
・可用於現場的結線作業。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
增加更多接頭種類。Sanitary Pipe Fittings/Double Ferrules/Clamp/Gasket
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |