(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
Plates with Caster鋁擠型用的腳輪安裝用組件。板件有正方形和角落形2種,材質備有鋼和不鏽鋼。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
安裝機器間連接用的小型PLT連結器的附中繼連結器電線。
可以同時節省加工時間和費用成本。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
具有防水機構的尼龍連結器 附CL07連結器的線束 有優越的耐環境性,於狹小空間也很容易配線
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
耐電壓AC1500V、額定電壓AC250V以下【特色】・採用FA機器十分信賴的D3100系列尼龍連結器的電纜線・端子間距3.81mm・並備有單芯電線型(UL1007 AWG20)
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
採用小型2.5mm間距EI連結器的機器內配線用電纜線【特色】・採用廣泛用於各種計測機器的2.5mm間距EI連結器(TE Connectivity製)的電纜線・採用圓形電纜線,耐衝擊性優異・端子間距2.5mm・並備有單芯電線型(UL1007 AWG20)
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
4.5mm間距尼龍連結器線束【特色】・採用日本壓著端子製造(JST)製EL系列尼龍連結器的中繼連結電纜線・從訊號用到電源用可廣泛被使用・連結間距4.5mm
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
使用廣瀨電機HR10連結器的附中繼連結器線束 單壓、防水,可改善各種環境下的配線作業效率
標準出貨日: | 6天~ |
---|
附Mini-Universal MATE-N-LOK連結器電源線
MISUMI
採用Mini-Universal MATE-N-LOK的機器內配線用電纜線【特色】・耐電壓AC1500V,最適合小型・高密度化!TE Connectivity製Universal MATE-N-LOK・採用圓形電纜線,耐衝擊性優異・並備有單芯電線型(UL1007 AWG18)
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
使用多治見無線PRC04的連結器線束 高密度單壓型【特色】・裝卸時不需轉動操作,於狹窄空間使用作業性優異・標準規格產品包括37芯連結器的高密度單壓型。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
使用多治見無線PRC03的單壓、中繼型線束 附直型連結器的纜線,延長非常便利 是安裝了廣泛運用在機器間連接用的PRC03連結器的電纜線。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
使用本多通信工業製MR連結器和三住電線的電子配線。MR連結器電線可當作延長線使用。可廣泛被使用於伺服驅動器及各種控制機器的MR連結器電線。安裝中繼固定用治具MR-R4+。
【特長】
・連結器:本多通信工業MR連結器(連結器型號:MR-**)
・外罩:本多通信工業外罩(外罩型號:MR-*LK2+ )。
・電線:雙重屏蔽、單層屏蔽、小徑柔軟等4種類型、雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・對於中繼用母端和中繼用公端,可選擇中繼連結器、Y端子、標識軟管等的多種組合。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
一鍵延長電線非常方便!
這是一種具有EPRC05連結器的中繼連結器的電線,廣泛用於連接設備。
標準出貨日: | 6天~ |