(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1件
Loading...
MISUMI
Metal Washers - Standard / Precision Class
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Cross Recessed Truss Machine Screws
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
能以10mm為單位指定長度與寬度。Urethane Sponge Sheets, Rubber Sponge Sheets
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
可在狹窄處或想節省空間時使用。Small Dia. Hex Posts - One End Threaded One End Tapped
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
可按照需求指定外徑.內徑及厚度。Metal Washers - Thickness +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 193元- 1998元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
■特徵
・齒隙為0
・具有完全集成結構的金屬彈簧連軸器,在圓柱形材料中带有狹縫。
・極高的扭轉剛度和低轉動慣量。
・由狹縫形成的板簧允許偏心、偏角和端部間隙。
・用於執行器/精密XY平臺/分度台等。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
Configurable Length Screws - Studs - Fully Threaded
標準出貨日: | 5天~ |
---|
內六角孔螺栓-不鏽鋼・盒裝販售-【包裝數為150~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Socket Head Cap Screws/Stainless Steel (Box) [150-1,000 Pieces Per Package]
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆197元-1357元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 水平腳輪使用於不需要頻繁移動,主要起支撐作用的設備。
● 和一般市場品不同,本款水平腳輪外觀顏色為灰色,和鋁合金或控制箱等設備更為相配。
● 60,80,100系列黃色調整塊下面裝有調節螺帽,調節高度更加方便。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
可從4種頭部形狀進行選擇。Stepped Screws - Extra Low Head, Low Head
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
【特色】也有細螺紋型,定位時可進行微調整。Adjusting Bolts-Knurled Head with Hex Socket
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
8系列的40mm・80mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x80mm
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
可用於承接工件。Stopper Bolts - Shoulder Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |