(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1件
Loading...
MISUMI
標準價格:◆◆339元-1196元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi 經濟型步進馬達 42系列
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
優力膠墊圈有可便宜選擇的種類以及能以1mm單位的自由指定類型二種。
有多種材質可供選擇,包括標準優力膠(A95、A90、A70、A50、A30)、抗靜電和耐磨材料。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
標準價格:◆◆34元-2,062元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
標準價格:◆◆20元-167元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
可簡單的使底板平行。Leveling Screws-Standard Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Hex Posts - Both Ends Tapped
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
Plastic Hex Socket Head Cap Screws/PEEK/PPS/RENY
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
將既有沉頭孔型的「緩衝墊‧螺栓‧軸套」等3種零件合併為1種,以減少安裝手續‧提昇緊固力‧節省空間。Urethane / Rubber Baked Bumpers - Threaded Type
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
5系列的20mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【特徴】平行的基座板可輕易輸出。Leveling Screws-Standard Type/Thick Wrench Flats Type
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 234元- 16326元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
爪型聯軸器,又稱梅花聯軸器,是由2個聯軸部金屬爪盤和1個彈性體樹脂調整環組成。
樹脂調整環可緩和啟停時的慣性負載衝擊。
便於拆裝。適用馬達類型:推薦用於步進馬達和通用馬達。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Circular Posts - One End Threaded One End Tapped, Wrench Flats
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |