(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1件
Loading...
MISUMI
標準價格:◆◆287元-1914元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型油壓緩衝器 固定型 結構簡單,普遍被使用在機構上做吸收衝擊能量。產品特點為不可調,通過改變內部溢流孔徑大小、溢流孔數量及位置來獲得不同緩衝特性。
根據衝擊速度不同可分為高速(H)、中速(M)、低速(L),三種。按排油面積變化方式可分為單孔溢流式及多孔溢流式兩種。
<特點>
1. 機構簡單,安裝容易。
2. 小型化設計,空間適應性強。
3. 平穩柔和的吸收能量。
4. 供應商庫存豐富交貨快。
5. 壽命長,參考可使用80萬次。
6. M08~M14的產品配有2枚防鬆墊圈,安裝孔不攻絲也可以有效防止鬆動。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
6系列的30mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x30mm
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
雖是低頭但強度高,可使用在受力或想牢牢鎖緊的部位。Low Head Cap Screws - Standard
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
機械強度優異的優力膠板。Urethane Sheets, Adhesives for Urethane - Square, Band
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
標準價格:◆◆9元~81元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件。
鋁壓鑄角撐架,廣泛適用於鋁擠型直角連接。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
Socket Head Cap Screws/with Standard Washer Set
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆70元-2,115元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
標準出貨日: | 8天~ |