(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1件
Loading...
MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 1.0【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽、B形側面貫穿孔、攻牙孔、沉頭孔追加工。軸孔共有圓孔、鍵槽孔、圓孔+攻牙孔、鍵槽+攻牙孔4種可選擇。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數1.0【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。"
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 2.0【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽、B形側面貫穿孔、攻牙孔、沉頭孔追加工。軸孔共有圓孔、鍵槽孔、圓孔+攻牙孔、鍵槽+攻牙孔4種可選擇。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數2.0 【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。"
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 3.0【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽、B形側面貫穿孔、攻牙孔、沉頭孔追加工。軸孔共有圓孔、鍵槽孔、鍵槽+攻牙孔3種可選擇。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級)【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼)【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數3.0 【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
Plastic - Spur Gears, Pressure Angle 20°【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割追加工。材質有MC尼龍與工程塑膠(POM)2種類!也有含金屬芯的型式、想要強固與軸連結時的首選!【精度】相當於新JIS B 1702-1 9級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】MC尼龍與工程塑膠(POM) 【金屬芯材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼) 【對應模數】模數0.5、模數0.8、模數1.0、模數1.5、模數2.0、模數2.5、模數3.0【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、側面長孔、側面貫穿孔【材質特性】根據溫度與濕度不同,材料有伸縮的可能,孔徑(加工時H7)等尺寸也有可能產生變化。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 1.5【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽、B形側面貫穿孔、攻牙孔、沉頭孔追加工。軸孔共有圓孔、鍵槽孔、圓孔+攻牙孔、鍵槽+攻牙孔4種可選擇。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數1.5 【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。"
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 2.5【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽、B形側面貫穿孔、攻牙孔、沉頭孔追加工。軸孔共有圓孔、鍵槽孔、圓孔+攻牙孔、鍵槽+攻牙孔4種可選擇。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數2.5 【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。"
標準出貨日: | 5天~ |
---|
KG(協育齒輪工業)
經濟型的精巧傘形齒輪套組。
【特長】
・速度比有1:1、1:2可供選擇。
・兩側面皆為安裝基準面,且本體施有鑽孔加工,因此可快速安裝。
・鑽孔也可作為攻牙孔底孔使用。
・附塑膠蓋。
【用途】
・用於包裝機。
・用於組裝治具等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 0.8【特長】軸孔共有圓孔、圓孔+攻牙孔2種可選擇。新追加軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、快削黄銅棒(黄銅)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數0.8【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。"
標準出貨日: | 3天~ |
---|
KG(協育齒輪工業)
2個齒輪可利用彈簧力夾住搭配齒輪,無背隙的平齒輪。
【特長】
・背隙(齒面間的餘量)接近於「0」的無背隙齒輪。
・模數1.0 壓力角20°(全齒深齒)。齒面切削加工。
・NS系列材質採用鋁(A5056)施以白色陽極表面處理。形狀為圓弧彈簧方式(BS)。
・NSG系列材質為SCM435、440鉻鉬鋼。形狀為圓弧彈簧方式(BS)。
【用途】
・編碼器的解析能力UP(利用齒輪使旋轉增幅)。
・高精度定位、分度(防止因背隙產生位置偏移,與正轉、逆轉時的角度錯位)。
・具振動旋轉傳導部之齒輪音對策(可防止因背隙產生的齒面敲擊聲)。
標準出貨日: | 4天~ |