(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
8件
Loading...
MISUMI
標準價格:◆◆ 21元- 40元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
止推滾針軸承特點:
●止推滾針軸承可以認為是一種特殊的推力圓柱滾軸承,其長寬比定義為滾針長度與直徑之比,明顯大於2。
●推力滾針軸承可以是帶有止推墊圈和滾子保持器元件的完整軸承元件,也可以是滾針和保持器元件。
●止推軸承用於承載軸向載荷。它們也被稱為軸向軸承。
●與徑向軸承類似,止推軸承包含兩個座圈,一組滾動元件以及用於保持滾動元件的保持器。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆436元-929元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1.MISUMI嵌入式「Grooving」凸輪隨動器技術(專利申請中)。改變既有傳統加工方法,解決在荷重大、偏荷重、轉速高的情況下容易出現樹脂外輪脫落的問題。2.多角度荷重移動模擬的測試結果,比現有同類產品脫膠的性能提高7倍以上。(*MISUMI測試設備)
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
栓部頭部附六角孔的類型。用六角扳手便可安裝,也是最低價的型號。Cam Followers-Hexagon with Socket/Crowned Type/With Seal/No Seal
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
【產品規格】材質:相當於SUJ2、r尺寸:0.3、基本動態額定荷重C:9.0kN、基本靜態額定荷重Co:10.1kN、軌道負荷容量2.19kN、最大轉速:4,500rpm、RoHS10項:未符合
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
THK
一種分離型的軸承,在其NAST型的內輪兩側上組合側板並形成迷宮式密封墊片。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
使用鋁材質,能減輕組件的重量。另外,滑塊部是以螺栓4 pcs鎖定的類型。Simplified Slide Rails - Load Rating: 49N~99N/pc - Aluminum, With Ball Bearing / Position Locking Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
使用不銹鋼材質,耐腐蝕性良好。Simplified Slide Rails - Load Rating: 380N, 460N/pc - Stainless Steel, With Ball Bearing, With Lock
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
無須放大器、0.5μm重複精度、IP67無懼惡劣環境的定位開關。
【特長】
・本產品無安裝、訊號設定的微調整機構,請按以下方式使用。
・移動或位移的檢測品的原點。
・最適用於NC機的工具設定器。(也可應用於機械的熱移位修正。)
・連接器的平行度0.01mm。
・IP67保護構造,無懼水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。
・平形不占空間,最適合檢測CNC工作機械的刀刃磨耗情況。
【用途】
・用於搜尋工作機械刃口的原點。
・用於檢測小型雕刻機的工具磨耗。
・用於桌上型機器人的熱移位修正。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
THK
【特長 】
・組裝有極細的滾針。
・相對於螺栓徑,外輪外徑非常小,可實現精巧的設計。
標準出貨日: | 4天~ |