(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
8件
Loading...
NACHI(不二越)
【特長】
・依據軸向荷重或力矩荷重的大小,可選擇2種接觸角
・使用沖壓保持器
・與單列深溝滾珠軸承相同,備有安裝密封(2NS)、遮蓋(ZZ)的型式
【用途】
・鼓風機・高速真空泵用軸承・機械增壓器等傳動系統
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
使用不銹鋼材質,耐腐蝕性良好。Simplified Slide Rails - Load Rating: 380N, 460N/pc - Stainless Steel, With Ball Bearing, With Lock
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
使用鋁材質,能減輕組件的重量。另外,滑塊部是以螺栓4 pcs鎖定的類型。Simplified Slide Rails - Load Rating: 49N~99N/pc - Aluminum, With Ball Bearing / Position Locking Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
標準價格:◆◆631元-2290元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
樹脂材料包覆的凸輪隨動器具有一定的彈性,在作為傳送滾子使用時,具有彈性的套筒可以在高速旋轉中保護與套筒接觸的器件,尤其適用於運送一些易於損壞的器件(如半導體,液晶螢幕器件)。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
THK
一種分離型的軸承,在其NAST型的內輪兩側上組合側板並形成迷宮式密封墊片。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
THK
【特長 】
・組裝有極細的滾針。
・相對於螺栓徑,外輪外徑非常小,可實現精巧的設計。
標準出貨日: | 4天~ |