(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
8件
Loading...
MISUMI
附外螺牙可簡易安裝,並減少零件數量。Silicon Rubber / Urethane Molded Bearings - Threaded Flat
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
EZO(北日本精機)
適用於小型輕量且薄壁設計的超薄壁型軸承。
【特長】
・薄壁產品種類豐富,可任選外輪附法蘭、有無遮蓋、密封。
・JIS規格,與他廠產品的互換性也很高。
・使用大量小徑尺寸滾珠,摩擦轉矩低,可實現高剛性和良好的旋轉精度。
・透過中空軸的使用,可達成輕量化並保有配線空間。
【用途】
・最適合工業機器人、旋轉編碼器、步進馬達等。
・符合有限空間與配置需求。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MUSASHI OILSEAL(武蔵油封)
作為旋轉用途使用在各種機械中,外圍為橡膠的油封。
【特點】
・旋轉軸用油封。
・外圍由橡膠製成。
・需要排除來自外部的異物時使用。
・壓力的使用極限標準為0.03 MPa。
【用途】
作為旋轉用油封用於各種機器。
・外圍是橡膠,適合外殼是鋁或熱膨脹材質的地方使用。
・附防塵罩,比起外部更適合會產生塵埃地地方使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
軸承熔接優力膠.矽膠為MISUMI原創商品。Silicon Rubber / Urethane Molded Bearings - Flat
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
滾輪軸承隨動器 NART-R型、NART-VR型(全滾珠型)
THK
【特長 】
・NART-R型(非分離型):為內側固定有側板之非分離型軸承。
・NART-VR型(非分離型):修改NART-R型,使其適合低速旋轉下受重荷重作用部位的全滾珠軸承。
・在外輪外徑施以球面加工,以緩和偏荷重。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆27元- 68元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
止推滾珠軸承特點:
●止推滾珠軸承可以認為是一種分離型軸承,軸圈、座圈可以和保持器、鋼球的元件分離
●止推滾珠軸承不能限制軸的徑向位移,單向止推滾珠軸承可以限制軸和殼體的一個方向的軸向位移
●止推軸承是用來專門承受軸向力的專用軸承,就是軸平行的方向的力的軸承.
●止推軸承包括“止推滾珠軸承”,“止推滾針軸承”等種類.
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
NACHI(不二越)
【特長】
・徑向負荷能力強
・高速旋轉性能優異
・滾動體與軌道輪擋邊的摩擦小
【用途】
・工具機主軸、電動機、減速機、鐵路車輛車軸
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NSK MICRO (ISC)
可耐軸承縱向荷重(軸向荷重)的滾珠軸承。
【特長】
・僅可承受單向軸向荷重。可承受重荷重。
・來自專業小徑產品製造商的高品質止推滾珠軸承。最小尺寸為Φ2(內徑2mm)。
・止推滾珠軸承:由於軌道為平面,磨擦扭矩較小。
・附溝槽止推滾珠軸承藉由在上下軌道盤附加軌道溝槽,得到更高的額定荷重。
・附溝槽止推滾珠軸承在旋轉時可減少滾珠和保持器的移動,減少和軸與外殼的接觸。
【用途】
・止推滾珠軸承:低負荷、適合低速。
・附溝槽止推滾珠軸承:適合高負荷。
標準出貨日: | 詢價 |