(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
8件
Loading...
MISUMI
標準價格:◆◆163元-644元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
凸輪軸承是一種將滾針裝入壁厚的外輪與內輪內,最適合運送用滑軌的帶軸軸承。凸輪軸承隨動器是內部組裝有被稱為滾針的針狀滾輪高性能帶軸軸承。滾針有提高旋轉能力的作用,可承受高速旋轉。此外,外輪採用比普通軸承更厚的壁厚設計,也可用於承受衝擊荷重或高荷重的場所。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆136元-213元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
對承載軸之軸承有支撐、固定的作用。
商品自附軸承,組裝成組件出貨,無需自行安裝。
此商品的外殼使用拉拔型材,在保證必要精度的同時,大幅提升CP值。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
THK
剛性高,耐磨耗性、耐腐蝕性優異。
可從附在固定座上的潤滑油油嘴對滑動面適當給油。
【特長 】
・潤滑:潤滑劑請於填充潤滑油脂後使用。固定座上設有給油孔及油槽,接上適當的潤滑油油嘴即可給油。
・左螺紋的識別:內牙為左螺紋時,加上「L」表示。實品上,在固定座部有「L」標記。
・桿端具有與軸承用鋼珠同等精度和硬度的自動調心滑動軸承。
・滑動面實施鏡面加工的球面內輪與適當的固定座組合,可獲得極為滑順、無縫隙的旋轉、搖動運動。
・在經過鍍鉻酸鹽處理的鋼製固定座與僅在球面外周部施以硬質鍍鉻處理的球面內輪之間嵌入磨合性良好的特殊銅合金,構造具高剛性,且耐磨耗性、耐腐蝕性優異。
・可從附在固定座上的潤滑油油嘴對滑動面適當給油。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
為可選擇各種樹脂・硬度的標準滾輪附軸承型。可選擇內外徑・長度。Rollers - With Bearings (L=15 ~ 100) - Straight / Crowned
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆34元-2,062元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
栓部頭部附六角孔的類型。用六角扳手便可安裝,Cam Followers-Hexagon with Socket/Flat Type/With Seal/No Seal
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
OCHIAI(落合)
將平墊圈彎曲成弓形的墊圈 (螺絲用墊圈) 。
【特點】
將平墊彎曲成弓狀,使之變形產生荷重。
・通過給軸承施加預壓,可抑制震動及異音。
・種類:彈簧墊圈。材質:鋼。表面處理 (詳細):磷酸鹽皮膜。
【用途】
軸承用防鬆動墊圈。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆95元-1638元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
襯套座組為鋁合金外殼中內置線性襯套,與線性導桿配套使用的直線運動機構。
附定位孔型與標準型相比有效縮短設備組裝工時,並更易於進行重覆定位。
・互換性佳。由於內置線性襯套可以與軸隨機組合使用,因此具有良好的互換性。
・可以結合使用條件選擇適當的規格。如標準型、長型、加長型可選。
標準出貨日: | 當日可能 |