(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
封入低發塵潤滑油的軸承組。適合於無塵室等內使用。Bearings with Housings - Low Dust Raise Greased, T-Shaped, Retained
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | - |
---|
MISUMI
支撐座與與凸輪軸承隨動器為一體成形的商品。可節省零件的訂購時間。Cam Followers with Brackets-Block
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
支撐座與與凸輪軸承隨動器為一體成形的商品。可節省零件的訂購時間。Cam Followers with Brackets-L-Shaped
標準出貨日: | 6天~ |
---|
SISIKU
小徑仍具高荷重設定的腳輪。
【特長】
・使用的車輪採用「密封型徑向滾珠軸承」,無須額外補充潤滑油。
・零件標準色有數種變化,也容易與使用產品配色。
・單輪/雙輪和高轉向規格等功能面的產品種類豐富且全為標準品。
・活動轉向部的表面透過淬火處理強化,經長時間的負荷,轉向仍順暢。
・車輪使用密封型徑向滾珠軸承,即使未補充添加潤滑油也能安靜滑順旋轉。
・活動轉向部配備可靈活動作的雙層軸承。
【用途】
・使用於伴隨配置、產線變更的固定型精密機械。
・因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
低地重荷重用腳輪 HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD
SISIKU
小徑仍具高荷重設定的腳輪。
【特長】
・使用的車輪採用『密封型徑向滾珠軸承』,無須額外補充潤滑油。
・零件標準色有數種變化,也容易與使用產品配色。
・單輪/雙輪和高轉向規格等功能面的產品種類豐富且全為標準品。
【用途】
・最適用於伴隨配置、產線變更的固定型精密機械。
・方便用於因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・最適合使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
THK
各滾珠列以45°接觸角配置,所有狀態下皆能使用
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用。
・因截面高度低,且LM滑塊設計為高剛性,可獲得高精度、穩定的直線運動。
・採用平衡良好的4列配置,可給予充分的預壓,輕鬆提高4方向的剛性。
・對預壓及偏荷重,滾珠無差動滑動,可獲得平滑的動作,且耐磨耗性優異,可長時間維持精度。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械
標準出貨日: | 6天~ |
---|
THK
截面高度較低的精巧型,最適合水平導引部。
【特長 】
・採用滾珠保持器避免滾珠相互摩擦,具優異的高速性,實現低噪音、高音質、長壽命與長期免保養。
・滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油維持力,進而降低發塵。
・截面高度較低的精巧型,由於為滾珠接觸結構,可耐徑向方向的荷重,最適合水平導引部。
・採用可耐徑向荷重的滾珠接觸構造,在徑向荷重發生作用時,徑向的移位量少,實現穩定的運行精度。
・藉由THK獨家的圓弧溝正面組合(DF套組)之自動調整能力效果,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,而實現高精度且順暢的直線運動。
・將耐腐蝕性優異的不鏽鋼用於製作LM滑塊、LM導軌、滾珠,不鏽鋼製品也已標準化。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械
標準出貨日: | 13天~ |
---|
THK
結構輕巧的微小型。組裝可省空間,LM滑塊其中一部分使用樹脂材料製成、進行輕量化。
【特長 】
・採用滾珠保持器避免滾珠相互摩擦,具優異的高速性,實現低噪音、高音質、長壽命與長期免保養。
・滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油維持力,進而降低發塵。
・LM滑塊及LM軌道採用防鏽效果強的不鏽鋼。
・降低軌道截面高度,左右滾珠各為1列的精巧構造,可安裝在需要省空間的場所。
・LM滑塊的部分(滾珠後孔周圍等)是利用插入成形,以樹脂材料製成,為輕量化的低慣性型。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械
標準出貨日: | 13天~ |
---|
THK
各滾珠列以45°接觸角配置,所有狀態下皆能使用
【特長 】
・採用滾珠保持器避免滾珠相互摩擦,具優異的高速性,實現低噪音、高音質、長壽命與長期免保養。
・滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油維持力,進而降低發塵。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,可使用於廣泛的用途。
・藉由THK獨家的圓弧溝正面組合(DF套組)之自動調整能力效果,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,而實現高精度且順暢的直線運動。
・SHS型的尺寸設計以HSR依據,HSR型全滾珠LM導軌由THK開發作為直線運動系統的先驅,實際上已成為世界標準。
・藉由將LM軌道截面精巧化,使重心變低,也進一步實現高剛性化。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械
標準出貨日: | 13天~ |
---|
THK
各滾珠列以45°接觸角配置,所有狀態下皆能使用
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用。
・因截面高度低,且LM滑塊設計為高剛性,可獲得高精度、穩定的直線運動。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械
標準出貨日: | 6天~ |