(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1件
Loading...
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
本製品的沉頭孔與既有商品不同,可使用比既有商品小4~13mm的法蘭,最適於節省空間。Bearings with Housings - Space Saving, Small Flanged, Non-Retained
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆123元-572元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
全長約為標準型的1.5倍、容許力矩約為標準型的4.3倍、當空間無法滿足使用加長型時的最佳選擇。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆132元-680元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
全長約為標準型的1.5倍、容許力矩約為標準型的4.3倍、當空間無法滿足使用加長型時的最佳選擇。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆403元-3371元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
梯型螺桿是一款符合30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿採用高品質滾輪軋製,保證7e級精度,材料為SUS303和S45C兩種。兩端部有7種追加工可供選擇,基本滿足所有形狀,購買後無需進行二次加工。
與經濟型梯形螺桿用螺帽配合使用,可保證螺紋間隙的一致性。
標準出貨日: | 10天~ |
---|
THK
最高使用溫度提高至150℃的高溫用LM導軌。
【特長 】
・為使作用於LM滑塊的4方向額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置。
・所有狀態下都能使用,可使用於廣泛的用途。
・採用平衡良好的4列配置,可給予充分的預壓,輕鬆提高4方向的剛性。
・藉由不鏽鋼製的端板與採用高溫用橡膠材料的末端密封,最高使用溫度可達150℃。
・由於施以尺寸穩定化處理,加熱冷卻後的尺寸穩定性優異。
・LM滑塊、LM軌道、滾珠都使用耐腐蝕性優異的不鏽鋼,因此適合在無塵室使用。
・即使溫度從常溫至高溫產生變化,透過採用高溫用潤滑油,降低滾動阻力變動。
標準出貨日: | 53天~ |