(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
13件
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
軸承用墊片環 外輪用【包裝數為10】
IWATA(岩田製作所)
【特點】 ・用於調整間隙的環型墊片。・1件起售。
墊圈 系列AW
NTN
可將錐孔軸承固定在任意位置的螺帽零件。【特長】・可彎曲邊緣止迴、固定鎖附螺帽。【用途】・調整錐形軸與軸承的位置。・使用時軸承螺帽,對鎖附螺帽做加壓調整。・自動車、二輪車車軸等。【表面處理】・染黑處理。
無給油襯套 PTFE樹脂型 直柱型
MISUMI
符合食品衛生法,且耐藥性高的規格。Oil Free Bushings - Straight (PTFE)
鑄鐵製枕型
連座軸承的代表樣式,相當於軸承座與自動調心滾珠軸承的組合品、對軸的安裝可僅用附滾珠止迴螺絲緊固,多用於傳動裝置或一般機械。【安裝注意事項】・軸承座的安裝面必須擁有足夠的剛性。・軸承座安裝面的平面度要保持0.1mm(盡量達到0.05mm)以下,以免變形而降低使用壽命。・軸承座的安裝面與軸之間的角度誤差建議控制於±2°(外圈窄幅型、附護蓋型為±1°)以內,並盡可能減小,避免發生異音與破損可能。・因商品特性,到貨時軸承部的傾斜狀況可能各有不同,請於安裝時調整。・詳細安裝說明請參閱下方原廠產品型錄。
止推滾子軸承
可支援單向軸向荷重的軸承。【特長】・由針狀滾子或圓柱狀滾子、引導和維持滾子的保持器與圓板狀的軌道輪構成。・適合斷面高度小的省空間設計,負荷能力大。・軌道輪有表面硬化薄鋼板的AS形,與經過機械加工的立體型WS型、GS型、ZS型。【用途】・適合鋼鐵設備、泵、作業機台、風力發電等用途使用。
MiSUMi 經濟型
【經濟型】拉伸彈簧用支柱 圓孔 兩平面型
標準價格:◆◆29元-45元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。功能:將拉伸彈簧的掛鉤勾在拉伸彈簧用支柱的孔中,使拉伸彈簧一端被限位。特點1:根據設計的實際需求,提供不同外徑及長度可選擇。特點2:配件含有一顆螺帽,與支柱配合,便於調節高度後固定。特點3:材質為S45C,表面處理為三價鉻酸鹽光澤處理。特點4:根據安裝方式不同,經濟品有圓孔 兩平面型和槽型 外螺紋型兩種型式可供選擇。
樹脂滾珠軸承
【產品規格】密封材料、形狀:兩側密封式、外輪型式:平面、精度(JIS):等級0、荷重方向:徑向。
【經濟型】拉伸彈簧用支柱 槽型 外螺紋型
標準價格:◆◆25元-39元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。功能:將拉伸彈簧的掛鉤勾在拉伸彈簧用支柱的孔中,使拉伸彈簧一端被限位。特點1:根據設計的實際需求,提供不同外徑及長度可選擇。特點2:配件含有一顆螺帽,與支柱配合,便於調節高度後固定。特點3:材質為S45C,表面處理為三價鉻酸鹽光澤處理。特點4:根據安裝方式不同,經濟品有圓孔 兩平面型 和槽型 外螺紋型兩種型式可供選擇。
無給油襯套 PTFE樹脂型 附頭緣型
符合食品衛生法,且耐藥性高的規格。Oil Free Bushings - Flanged (PTFE)
ARE・AR型 套筒軸承
高品質的原創樹脂製滑動軸承。【特長】・因壓縮荷重引起變形的機率低,具有低摩擦・耐磨耗性・非黏著性・耐熱性與耐藥品性的樹脂。・ARE型的特殊工法可達到環境零排出。【用途】・適用於耐藥品、耐油環境複印機的導引滾輪部。
ARF型 附法蘭套筒軸承
高品質的原創樹脂製滑動軸承。【特長】・具有低摩擦・耐磨耗性・非黏著性・耐熱性與耐藥品性的樹脂。・因壓縮荷重引起變形的機率低,AR型有法蘭可承受軸向荷重。・ARF:AR型附法蘭,可承受軸向荷重,內徑3mm~50mm標準化。【用途】・適用於耐藥品、耐油環境、化學泵、複印機導引的滾輪部。
樹脂軸環 附導引型
含墊片,故可用於軸承的內輪固定。Resin Collar - With Guide - POM/MC Nylon
無給油襯套 方型襯套座組 加寬標準型
適用於水平方向的運動,並減少了製作.組裝襯套座的時間。四個安裝孔可進行更強力的緊固。
清除全部選項
清除
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策