(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
17件
Loading...
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
附有O形環的附法蘭內六角孔止付螺栓。
【特長】
・由於是平行螺紋,所以不會像鎖緊錐形螺絲一樣發生內牙側構件變形。
【用途】
・適合安裝、拆卸機會較多的油壓機器、空壓機器等用途。
・油壓設備/空壓設備/一般產業機械。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔紐扣頭螺栓 -盒裝販售-【200~1,000入裝】【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Button Head Cap Screws (Box)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【特點】使用鉻釩鋼製成的高強度產品。【材質】
・鋼/SCM
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Configurable Length Screws with Hex Sockets - Fully Threaded Screw: Length Configurable
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸,種類繁多。
【材質・表面處理】
不鏽鋼、無表面處理
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.】M1.7/M2/M2.5/M2.6/M3/M4/M5/M6/No.4/No.6
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】脫脂、鍍鎳
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【形狀】標準。
【安裝孔形狀】六角孔。
【材質】不鏽鋼。
【表面處理】素材。
【插頭種類】沉頭插銷。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【螺絲公稱(NPT/NPTF)】1/16~2。
【長度(mm)】6/7/9/10/12/14/16.5/19/20/22。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
JAE(日本航空電子工業)
D sub系列附屬品。
【特長】
・直型夾鉗・塑膠製分割型・D※-C1(C2)-J※型。
<與連結器結合後,轉動兩側的鎖緊用螺絲並與安裝於另一側的嵌合固定座結合,進行固定。>
<鎖緊用嵌合固定螺絲,備有M2.6、M3、#4-40等3種。>
・直型夾鉗・塑膠製分割型・D※-C8-J※-B※型。
<與對手件連結器的嵌合固定用螺絲包含利用螺絲起子操作的短螺絲(十字・一字兼用),與可用手指操作的長螺絲類型,備有公制及英制螺絲。>
・分割型連接殼。
<由於D※-C1、D※-C2、D※-C8型連接殼(夾鉗外罩)為可分成2部分的分割型兩件式構造,可於連接器結線後輕鬆裝上。>
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
Engineered Plastic Bearings - No Retaining Ring - Threaded Stud Hex Socket
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
大型頭緣的檔塊。欲以大面積承接工件時,它是理想的選擇。Stopper Bolts - Tip Hex Socket - Urethane Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IMAO(今尾)
定位部公差為f7的鉸刀螺栓。
【特長】
・定位部公差為f7的鉸刀螺栓
標準出貨日: | 4天~ |
---|
配管用錐度止付螺栓(沉頭插銷) SFT/SFTS【包裝數為1~10】
NBK(鍋屋)
【特長】
・下沉型配管用錐度止付螺栓。
・SFT-PS/SFTS-PS是無需封箱膠帶或密封劑的預塗密封型。可大幅縮短作業時間。此外,可發揮高密封效果。
・預塗密封具有優異的耐油性、耐瓦斯性、耐水性及耐熱性。
・材質、加工為S45C(硬度32~42HRC)、染黑處理(黑):SFTS、FT-PSSUSXM7(相當於SUS304):SFTS、SFTS-PS。
【用途】
・油壓設備、空壓設備、一般產業機械。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
附外螺牙可簡易安裝,並減少零件數量。Silicon Rubber / Urethane Molded Bearings - Threaded Flat
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |