(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
17件
Loading...
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
可防止螺絲脫落、遺失的內六角孔螺栓型螺絲。
【特長】
・將安裝在面板上的螺絲從框架拆卸下來時,螺絲不會脫落。
【用途】
・可用於固定頻繁安裝拆卸的蓋板等。
・符合CE標識。
・工作機械/食品機械/電氣、電子設備。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【特長】
・非磁性,高強度。
・A2表示鋼種區分(沃斯田鐵系不鏽鋼)。
・用數值「80」表示強度等級,表示800N/平方毫米的抗拉強度。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】SCM/相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/染黑處理/鍍無電解鎳/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/錫鈷合金。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
六角螺栓 特殊材質 無表面處理 全螺牙【包裝數為1~100】
SUNCO
適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸,種類繁多。
【特殊材質】
SUS310S/SUS316/SUS316L/鋁/鈦/黃銅
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/S45C/SUS316/SUS316L/SCM。
【表面處理】無/防燒結塗層/鍍三價鉻(白)/鍍三價鉻(黑)/鍍三價不鏽鋼塗層/熱浸鍍鋅/黑色塗裝/黑色鉻酸鹽/黑鎳/拉孚錸 (LAFRE)/鍍白鋅/磷酸鹽/無鉻電鍍白/鍍鎳/其它特殊處理/不鏽鋼塗層/鍍GB/鍍鉻酸鹽/鍍鉻/綠色鉻酸鹽/R銀(路銹寶銀)/8微米鍍三價鉻(白)。
【螺絲公稱(M)】2~64。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【六角螺帽規格】2種。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Adjusting Stopper Screws-Hex Socket
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
球頭柱塞 全長比普通型比約短 30% 的短型。
系列從超小直徑 M2 開始,滿足節省空間的需求。
防鬆脫產品已預先進行防鬆動處理(環氧樹脂黏合劑)。
無需螺絲鎖固劑,作業性提高!減少了螺絲鎖固劑的塗抹工作,並穩定了防鬆品質。
[防鬆脫的特徵]
・旋入時,微膠囊被破壞並開始硬化。擰緊後完全固化時間為72小時。
・優異的耐化學性和耐熱性。
[FY21新產品]
・帶防鬆脫 M3~M8 *增加了防鬆脫的產品規格
・無防鬆脫 M2 *新增了超小直徑尺寸。可以以更節省空間的方式嵌入定位
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
六角螺栓UNC統一規格粗螺紋(G-5)【包裝數為1~650】
SUNCO
【材質】相當於SWCH/鋼/相當於SUS304/不鏽鋼。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鉻/鍍三價不鏽鋼塗層。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
與JIS規格品相比,頭部高度製作得較低。用於模具、機械、車輛等一般的鎖緊。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Circular Posts - Both Ends Tapped, Wrench Flats
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆346元-393元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
・Misumi經濟型分厘卡測頭作為調整類產品使用,可實現行程量化調節。
此產品在現分厘卡基礎上追加鎖緊機構,提供有效鎖緊力,適用於需要鎖緊的場合。
價格較現有標準品最大降低81%。
・附緊固螺絲,提供高緊固力,可防止因震動產生的鬆動
・附螺帽型採用六角螺帽,一般扳手即可拆裝,提高便利性
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
THK
凸輪軸承隨動器為內部組裝滾針,精巧且高剛性的附軸軸承。最適合做為自動裝置、專用裝置的凸輪機構及直線運動的導引滾輪。
【特長 】
・CF-AB型的螺栓兩端部設有六角孔,其底部安裝有給油用潤滑油油嘴。因此,可實現雙向安裝及給油。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可用於承接工件。由於前端精巧,因此即便是在有限的空間內亦可使用。 您可以從聚氨酯優力膠和樹脂兩種材料中選擇。Stopper Bolts - Straight Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
THK
【特長 】
・為普及型的凸輪軸承隨動器,螺栓頭部附有螺絲起子溝槽。也有耐腐蝕性優異的不鏽鋼製(M記號)。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆163元-644元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
凸輪軸承是一種將滾針裝入壁厚的外輪與內輪內,最適合運送用滑軌的帶軸軸承。凸輪軸承隨動器是內部組裝有被稱為滾針的針狀滾輪高性能帶軸軸承。滾針有提高旋轉能力的作用,可承受高速旋轉。此外,外輪採用比普通軸承更厚的壁厚設計,也可用於承受衝擊荷重或高荷重的場所。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
THK
由於裝有預壓調整後的軸承,可直接以現狀進行組裝。
【特長 】
・固定側支撐元件中組裝經預壓調整的JIS5級角接觸滾珠軸承。
・特別是FK4、5、6型的微型中,組裝有專為微型滾珠螺桿開發、接觸角45°的微型角接觸滾珠軸承,可獲得高剛性、高精度的穩定旋轉性能。
・支撐組件FK型的內部軸承已封入適量的鋰皂基潤滑油,並以特殊密封條密封,可長時間使用。
・考量到與滾珠螺桿的剛性平衡,使用高剛性且低扭矩的角接觸滾珠軸承。
・微型支撐組件FK4、5、6型還嵌入專為微型滾珠螺桿而開發的微型角接觸滾珠軸承。
・此軸承的接觸角為45°,且縮小滾珠徑並增加滾珠數,是具高剛性、高精度的微型角接觸滾珠軸承,可實現穩定的旋轉性能。
・支撐組件有方型及圓型系列,可視用途選擇。
・考量到安裝周圍空間精巧構造。
・且己嵌入經調整預壓的軸承,可直接以該狀態組裝,有效減少組裝工時並提升組裝精度。
標準出貨日: | 4天~ |