(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
17件
Loading...
NBK(鍋屋)
【特長】
・英制螺紋的內六角孔螺栓。
・符合ANSI B18.3。
・安裝、拆卸時請使用專用扳手SKH。
・可切成所需的螺牙長度。
・材質相當於加工SUS304。
・可製作尺寸、形狀、材質、表面處理、無塵洗淨、特殊梱包等特殊規格的產品。
【用途】
・用於英制螺紋規格的設備、裝置。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可在狹窄處或想節省空間時使用。Small Dia. Hex Posts - One End Threaded One End Tapped
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
內六角孔螺栓(帶帽螺栓)是於圓筒型頭部開有六角孔的螺栓。
【特長】
・使用六角扳手鎖緊。也稱為戴帽螺栓或內六角螺絲。
・由於六角扳手只能使用合適的尺寸,因此可以在不破壞螺栓的情況下牢固鎖緊。
【材質】
鋼。
【表面處理】
無、鍍三價鉻(黑)、鍍三價鉻(白)、鍍白鋅、鍍鉻酸鹽、鍍鎳、錫鈷合金、黑色鉻酸鹽。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔鈕扣螺栓SSS規格(公制粗螺紋)【包裝數為1~1,000】
SUNCO
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】平尾。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6/8/10/12/16。
【長度L(mm)】4~100。
【螺距(mm)】0.5/0.7/0.8/1/1.25/1.5/1.75/2。
【材質】相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/黑色塗裝。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
【螺牙種類】全螺牙。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔螺栓-不鏽鋼・盒裝販售-【包裝數為150~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Socket Head Cap Screws/Stainless Steel (Box) [150-1,000 Pieces Per Package]
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
Hexagon Socket Button Head Cap Screws
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
統一規格(英吋)的粗螺紋六角螺帽。【螺紋種類】美制粗螺紋UNC【用途、機能】標準【六角螺帽規格】2種
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
NBK(鍋屋)
鎖緊後無須在意頭部突出的低頭螺栓。
【特長】
・頭部高度皆在1.5mm以下。
・用於機器、裝置需節省空間或上部空間有限處。
・新增M2、M2.5標準化。
・強度區分 SSH 螺牙部:10.9、頭部:5.8、SSHS:A2-40。
・備有內六角孔極低頭螺栓的長螺牙型(全螺牙)SSHS-FT。
【用途】
・機器、裝置的節省空間。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Hex Posts - Both Ends Tapped
標準出貨日: | 3天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Configurable Length Screws - Studs - Fully Threaded
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
Plastic Hex Socket Head Cap Screws/PEEK/PPS/RENY
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
可用於承接工件。Stopper Bolts - Shoulder Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
可從4種頭部形狀進行選擇。Stepped Screws - Extra Low Head, Low Head
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Circular Posts - One End Threaded One End Tapped, Wrench Flats
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-167元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-123元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
SUNCO
【形狀】・螺帽的出口側鉚合尼龍環。
・尼龍的材質為66尼龍。
【特徵】・鎖緊螺帽時,尼龍環上會產生外牙,,該部分的摩擦會產生防鬆脫效果。
・重複使用也甚少降低扭矩。
・尼龍材質不會損傷螺栓。
・可在-40°C至120°C之間使用。
【材質】相當於SWCH/黃銅/SUS303/S45C/鈦。
【表面處理】無/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍三價鉻(白)/鍍三價鉻(黑)/鍍鎳/黑色鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽、鍍三價不鏽鋼塗層。
【螺絲公稱(M)】1/2/2.6/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30/33/36。
【用途・功能】防鬆脫。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【防鬆脫詳細】尼龍螺帽。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
FUJI SEIMITSU(富士精密)
導入「金屬環防鬆脫功能」的防鬆脫螺帽的最佳版。(統一規格UNF)
【特長】
・除了防鬆脫性能,在耐久性、耐振動性等方面也持續進化,任何使用環境都能確實發揮作用。
【用途】
・在各種產業大展身手,諸如鐵路、橋梁等鋼製構造物,到汽車、摩托車、產業機械等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆508元-1929元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
商品說明
・中心高全檢,使用更安心。
・基準面有標示,安裝更省心。
商品特徵
1、C7~C10無預壓的轉造滾珠螺桿專用螺桿支撐座。
2、本系列產品連接滾珠螺桿的固定側(連接馬達側)。
3、產品由軸承固定座、軸承、軸承蓋、油封、內六角螺栓、軸環、緊固螺帽(附鎖緊螺絲)組合而成。
商品特色
1、本系列產品與轉造滾珠螺桿組合使用,效果更好,CP值更高。2、本系列產品另有組合品型號(固定側+支撐側)可選,選型更簡單。3、本系列產品在側邊基準面的上方有做記號,便於識別與安裝。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
NANABOSHI(七星)
可對應廣泛用途,構造簡單但堅固的圓型連結器 <插頭、插座、轉接器>
【特長】
・主要用於產業用途,堅固的圓型金屬連結器。
・對應廣泛用途,備有10種外殼尺寸與多種形狀的連結器。
・有符合日本電安法的產品。
・有取得CSA-NRTL/C規格認證品(CSA:C22.2 No.182.3)。
・為金屬連結器的基本型,可用於各式各樣的電路。
・由於是堅固且單純的構造,使用方便,且在機械、電力很穩定。
【用途】
・最適合在工廠內等室內非防水環境下用於電纜線與設備或電纜線之間的連接。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆787元-1644元/個◆◆
※經濟型商品
2019年7月前販售之商品為對應RoHS 1.0版(6項物質)
2019年7月後RoHS規範已更新為2.0版(10項物質)
本商品因未檢驗追加4項物質,將以非對應RoHS販售。
剛性相當於既有商品的高剛性SCPW,
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不銹鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。
圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。
其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
標準出貨日: | 當日可能~ |