(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
17件
Loading...
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【詳細形狀】標準。
【螺牙種類】韋氏粗螺紋。
【材質】鋼。
【前端形狀】平尾。
【用途】標準。
【螺絲公稱(inch)】5/16、3/8、1/2。
【長度L(mm)】16~150。
【表面處理】鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
螺牙部前端為尖型的內六角無頭螺栓(幾米螺絲)。
【特長】
・與平尾對比,用於永久固定。
・不適合重複使用的部位。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・英制螺紋的內六角孔螺栓。
・符合ANSI B18.3。
・安裝、拆卸時請使用專用扳手SKH。
・可切成所需的螺牙長度。
・材質相當於加工SUS304。
・可製作尺寸、形狀、材質、表面處理、無塵洗淨、特殊梱包等特殊規格的產品。
【用途】
・用於英制螺紋規格的設備、裝置。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可在狹窄處或想節省空間時使用。Small Dia. Hex Posts - One End Threaded One End Tapped
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
內六角孔螺栓(帶帽螺栓)是於圓筒型頭部開有六角孔的螺栓。
【特長】
・使用六角扳手鎖緊。也稱為戴帽螺栓或內六角螺絲。
・由於六角扳手只能使用合適的尺寸,因此可以在不破壞螺栓的情況下牢固鎖緊。
【材質】鋼。
【表面處理】無。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
頭部有內六角孔的螺絲。
【特長】
・杯尾。
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・內六角孔螺栓除了可透過節省空間實現裝置小型化之外,還有高鎖緊力等優點。
【用途】
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。
・廣泛使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
內六角孔螺栓(帶帽螺栓)是於圓筒型頭部開有六角孔的螺栓。
【特長】
・使用六角扳手鎖緊。也稱為戴帽螺栓或內六角螺絲。
・由於六角扳手只能使用合適的尺寸,因此可以在不破壞螺栓的情況下牢固鎖緊。
【材質】
鋼。
【表面處理】
無、鍍三價鉻(黑)、鍍三價鉻(白)、鍍白鋅、鍍鉻酸鹽、鍍鎳、黑色鉻酸鹽。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
內六角孔螺栓(帶帽螺栓)是於圓筒型頭部開有六角孔的螺栓。
【特長】
・使用六角扳手鎖緊。也稱為戴帽螺栓或內六角螺絲。
・由於六角扳手只能使用合適的尺寸,因此可以在不破壞螺栓的情況下牢固鎖緊。
【材質】
鋼、不鏽鋼。
【表面處理】
無、鍍三價鉻(黑)、鍍三價鉻(白)、鍍白鋅、鍍鉻酸鹽、黑色鉻酸鹽、鍍鎳、達克羅(Dacrotized)處理、錫鈷合金、黑鎳。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
內六角孔螺栓(帶帽螺栓)是於圓筒型頭部開有六角孔的螺栓。
【特長】
・使用六角扳手鎖緊。也稱為戴帽螺栓或內六角螺絲。
・由於六角扳手只能使用合適的尺寸,因此可以在不破壞螺栓的情況下牢固鎖緊。
【材質】
鋼。
【表面處理】
無、鍍三價鉻(黑)、鍍三價鉻(白)、鍍白鋅、鍍鉻酸鹽、鍍鎳、錫鈷合金、黑色鉻酸鹽。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
可防止螺絲脫落、遺失的內六角孔螺栓型螺絲。
【特長】
・將安裝在面板上的螺絲從框架拆卸下來時,螺絲不會脫落。
【用途】
・可用於固定頻繁安裝拆卸的蓋板等。
・符合CE標識。
・工作機械/食品機械/電氣、電子設備。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔螺栓(氟素塗層) SNSS-FC【包裝數為1~10】
NBK(鍋屋)
具氟素塗層的內六角孔螺栓。
【特長】
・優異的潤滑性。最適合用於防止螺絲卡模、擦傷。
・性價比優異的鍍膜處理。
【用途】
・可用於FPD製造裝置、半導體製造裝置、一般產業機械等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・高強度不鏽鋼製內六角孔螺栓。
・耐力為一般不鏽鋼製內六角孔螺栓的約1.8倍。藉由縮小螺牙徑的尺寸及減少支數,可節省空間與輕量化。
・SUS316L製。耐腐蝕性優異。
【用途】
・可用於FPD製造裝置/半導體製造裝置/機器、裝置構造體/海洋機器/一般產業機械。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
SUNCO
【安裝孔形狀】六角孔。
【基本形狀】止迴螺絲。
【材質】SCM。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【前端形狀】平尾。
【銷售單位】散裝(可購買一個)、箱、包。
【用途】標準。
【螺絲公稱(M)】6/8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【長度L(mm)】5~60。
【表面處理】無/染黑處理/鍍白鋅。
【類型】SSH-STU-MS/SSH-ST-MS/SSH-ST-M。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【安裝孔形狀】六角孔。
【基本形狀】止迴螺絲。
【材質】不鏽鋼。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】杯尾。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6/8/10/12。
【長度L(mm)】6/8/10/12/15/20/25/30/40。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Hexagon Socket Screws - Dog Point - Hex Socket Set Screws / Hex Socket Set Screws, Stainless Steel
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
NBK(鍋屋)
極低頭型內六角孔低頭防脫落螺絲。
【特長】
・將安裝在面板上的螺絲從框架拆卸下來時,螺絲不會發生脫落。
【用途】
・最適合用來固定頻繁安裝、拆卸的保護蓋或檢查用蓋。
・低頭螺栓型,可用於機器、裝置精巧化或上部空間有限等用途。
・可節省空間,固定保護蓋、檢查用蓋。
・符合CE標識。
・工作機械/食品機械/電氣、電子設備。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Hexagon Socket Screws - Dog Point - Hex Socket Head Cap Screws / Hex Socket Head Cap Screws, Stainless Steel
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
NBK(鍋屋)
非磁性的內六角孔螺栓。
【特長】
・面對化學藥品、海洋環境,可發揮超越SUS304的耐蝕性。
・SUS316L是於SUS304添加鉬,提高耐孔蝕性、耐氧化性。
・透過低碳化提升耐粒間腐蝕性的不鏽鋼。
・基本成分含鉬,所以高溫下仍具有高強度。
※產品圖像為代表圖像。
【用途】
・防腐蝕對策。
・可用於FPD製造裝置、半導體製造裝置、海洋機器、一般產業機械。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
Hex Socket Head Cap Screws - Titanium, Aluminum
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【特長】
・非磁性,高強度。
・A2表示鋼種區分(沃斯田鐵系不鏽鋼)。
・用數值「80」表示強度等級,表示800N/平方毫米的抗拉強度。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
精密設備用內六角孔螺栓(微小螺絲) SNS【包裝數為1~10】
NBK(鍋屋)
便於固定小型零件的微小螺絲。
【特長】
・M1-M2.5。
・精密設備用的微小螺絲。
【用途】
・機器、裝置的精巧化。
・小型精密機械。
・用於固定微型尺寸的線性導軌的軌道或平台。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【螺絲公稱(M)】1.6/2/2.5/2.6/3/4/5/6。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【特長】
・非磁性,高強度。
・A2表示鋼種區分(沃斯田鐵系不鏽鋼)。
・用數值「80」表示強度等級,表示800N/平方毫米的抗拉強度。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
細螺紋型內六角孔螺栓。
有效徑比粗螺紋大,疲勞強度提高。
螺牙螺距小,螺牙數比粗螺紋多。
適合固定粗螺紋無法確保足夠螺牙的薄板等。
螺牙的導角比粗螺紋小,所以螺牙面少有滑動,有防鬆脫效果。
標準出貨日: | 5天~ |