(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9件
Loading...
0號2級附十字孔(+)盆頭小螺絲【包裝數為2,000~10,000】
SUNCO
與一般螺絲相比,頭部非常小,是常用於精密零件的螺絲。
【特長】
・2級僅有盆頭,頭部外徑符合3級,高度則符合1級。
・#0號是表示螺絲十字孔大小的規格編號。
・微小螺絲符合日本攝影工會團體規格(JCIS)。
・在規格號碼JCIS10-70中名稱記述為精密機械用附十字孔小螺絲(0號小螺絲)。
・與一般螺絲(JISB1111)的區別在於頭部的高度特別小,1級高度降低約50%,3級則為30%。
【用途】
・最適合電器產品等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
附有O形環的附法蘭內六角孔止付螺栓。
【特長】
・由於是平行螺紋,所以不會像鎖緊錐形螺絲一樣發生內牙側構件變形。
【用途】
・適合安裝、拆卸機會較多的油壓機器、空壓機器等用途。
・油壓設備/空壓設備/一般產業機械。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Phillips Pan Head Screws with Washer Set
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
SUNCO
【螺絲公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/5/6/8。
【長度L(mm)】2~100。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鈦/SUS316L/SUS430。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/不鏽鋼塗層/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍銅/鍍GB/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝(白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理。
【詳細形狀】接頭。
【前端形狀】無倒角。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺牙種類】全螺牙。
【螺距】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.25。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
由可吸收衝擊的柔軟材料製作而成,具有緩衝、消音效果的緩衝墊。本產品為GELMR、GELMF的代替品。緩衝墊部由雙層構造變更為單層構造,硬度也有所變更。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔紐扣頭螺栓 -盒裝販售-【200~1,000入裝】【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Button Head Cap Screws (Box)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【形狀】標準。
【安裝孔形狀】六角孔。
【材質】不鏽鋼。
【表面處理】素材。
【插頭種類】沉頭插銷。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【螺絲公稱(NPT/NPTF)】1/16~2。
【長度(mm)】6/7/9/10/12/14/16.5/19/20/22。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Button Head Cap Screws/Standard
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
外螺牙型的可調式把手ADJUSTABLE HANDLE把柄材質為尼龍,可依安裝環境選擇黑橘配搭的四種顏色外螺牙鎖附,把手高度H34-63mm安裝螺絲M5-12,安裝螺絲長度L10-50mm
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.】M1.7/M2/M2.5/M2.6/M3/M4/M5/M6/No.4/No.6
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】脫脂、鍍鎳
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】SCM/相當於SUS304/鈦。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(黑)/鍍鎳/黑色塗裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |