(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9件
Loading...
SUNCO
備有當天出貨、隔日出貨產品,種類繁多!
【材質】SCM/相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/達克羅(Dacrotized)處理/錫鈷合金/黑色塗裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【特點】
・使用鉻釩鋼製成的高強度產品。
【材質】
・構造用合金鋼
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【螺絲公稱(M)】6。
【長度L(mm)】15。
【螺距(mm)】1。
【詳細形狀】低頭平頭。
【安裝孔形狀】十字孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】相當於SUS304。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】平尾。
【附加形狀】標準。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【用途】標準。
【螺牙種類】全螺牙。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆62元-63元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
♢此系列為MiSUMi經濟型彈簧定位柱不鏽鋼型,粗螺牙,底部內六角安裝,中國製造大幅降低成本,比現有MiSUMi同類商品最大79%OFF。
♢彈簧定位柱,又稱作彈簧螺絲,按壓前端的銷子至銷子沉到本體內部,依靠內置彈簧將前端銷子頂出,屬於上下行程的產品,可用於模具脫模,工件的升降,
定位等可廣泛應用在中低精度的機械裝置,夾治具,模具,自動化機械等。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
大型頭緣的止動螺栓。欲以大面積承接工件時,它是理想的選擇。Stopper Bolts - Hex Socket Head Cap - Urethane Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
GANTER
附頭緣螺絲ISO 7379是節省成本的結構元件,適用於廣泛的不同用途。
最大鎖緊扭矩不可用強度等級12.9定義,而是受到相對較小的承點(頭緣)和從d1到d2與d1到d3過渡點處的凹槽限制。
標準差:
- 同心度2 IT 13 和 IT 10 2無資料
- ISO官方標準表的d1 - d2尺寸如下:6.5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- 尺寸4-M3和M4-M5未包含在ISO官方標準表中
標準出貨日: | 8天~ |
---|
0號1級附十字孔(+)盆頭小螺絲【包裝數為1~20,000】
SUNCO
與一般螺絲相比,頭部非常小,是常用於精密零件的螺絲。
【特長】
・#0號是表示螺絲十字孔大小的規格編號。
・微小螺絲符合日本攝影工會團體規格(JCIS)。
・在規格號碼JCIS10-70中名稱記述為精密機械用附十字孔小螺絲(0號小螺絲)。
・與一般螺絲(JISB1111)的區別在於頭部的高度特別小,1級高度降低約50%,3級則為30%。
【用途】
・最適合電器產品等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸,種類繁多。
【材質・表面處理】
・材質:鋼/SNB/相當於SWCH
・表面處理:電鍍鋅/鍍三價鉻(白)/無
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
【材質】SCM/相當於SUS304。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/錫鈷合金。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔螺栓(螺栓)P=3(預裝SW+JISW)【包裝數為1~1,000】
SUNCO
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/錫鈷合金/黑色塗裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻電鍍白/無鉻黑色/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/不鏽鋼塗層/鍍三價不鏽鋼塗層/鍍銅/黑色塗裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】SCM/相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/染黑處理/鍍無電解鎳/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/錫鈷合金。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-104元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆259元-673元/個◆◆
※經濟型商品
2019年7月前販售之商品為對應RoHS 1.0版(6項物質)
2019年7月後RoHS規範已更新為2.0版(10項物質)
本商品因未檢驗追加4項物質,將以非對應RoHS販售。
因1.最高轉速較低 2.材質和生產均為中國,所以比現有Misumi同類商品最多便宜10%
概要
■特長:品質、性能與以往產品相同,實現低價供貨。可以替換CPOC,CPO。
【關連商品介紹】
●聯軸器 十字型用間隔環
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
此嵌入式螺帽亦稱作「螺紋嵌入塊」「連結用螺桿」,
用途為塑料、樹脂等成形製品的「連結零件」。
【特長】
・材質:黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm。
・表面處理:脫脂。
・螺牙No.:M1.4/M1.6/M1.7/M2/M2.6/M3/M4/M5。
【用途】
・適用於OA設備/弱電設備/通訊設備/運輸設備零件等。
標準出貨日: | 4天~ |