(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9件
Loading...
MISUMI
Plastic Hex Socket Head Cap Screws/PEEK/PPS/RENY
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
內六角孔鈕扣螺栓SSS規格(公制粗螺紋)【包裝數為1~1,000】
SUNCO
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】平尾。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6/8/10/12/16。
【長度L(mm)】4~100。
【螺距(mm)】0.5/0.7/0.8/1/1.25/1.5/1.75/2。
【材質】相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/黑色塗裝。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
【螺牙種類】全螺牙。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
【基本形狀】標準(圓)。
【安裝孔形狀】十字孔。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鋁/鈦/SUS316L/SUS430。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻電鍍白/無鉻黑色/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑色鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/不鏽鋼塗層/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍銅/鍍GB/電鍍黃銅/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝(白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝(白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理。
【螺絲公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12。
【長度L(mm)】2.5~150。
【詳細形狀】平頭。
【前端形狀】平尾。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺距(mm)】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/1/1.25/1.5/1.75。
【螺牙種類】全螺牙。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
精密設備用盆頭小螺絲(微小螺絲) SNZS【包裝數為1~50】
NBK(鍋屋)
適合小型精密設備的不鏽鋼製微小螺絲。
【特長】
・S0.6~M2.6。
・將微型螺絲S0.6、S0.8標準化。
・頭部高度較低的盆頭小螺絲。
【用途】
・提升機器、裝置的精巧化與安全性。
・用於小型精密機械與上部空間有限的地方。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
備有當天出貨、隔日出貨產品,種類繁多!
【材質】SCM/相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/達克羅(Dacrotized)處理/錫鈷合金/黑色塗裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Configurable Length Screws - Studs - Fully Threaded
標準出貨日: | 5天~ |
---|
SUNCO
【螺紋公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12
【詳細形狀】盆頭
【前端形狀】平尾
【螺牙種類】公制粗螺紋
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鋁/鈦/SUS316L/SUS430/鎂合金AZ31/鋼/不鏽鋼
【表面處理】無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍銅/黑鎳/鍍鉻酸鹽/磷酸鹽處理/達克羅(Dacrotized)處理/久美特(GEOMET)處理/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍茶青銅(German・Bronze)/電鍍黃銅/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝 (白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝 (白)/頭部塗裝(白)/防燒結塗層/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理/防鬆脫劑塗布/無
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
大型頭緣的止動螺栓。欲以大面積承接工件時,它是理想的選擇。Stopper Bolts - Hex Socket Head Cap - Urethane Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
與JIS規格品相比,頭部高度製作得較低。用於模具、機械、車輛等一般的鎖緊。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
0號1級附十字孔(+)低平頭小螺絲【包裝數為1~10,000】
SUNCO
與一般螺絲相比,頭部非常小,是常用於精密零件的螺絲。
【特長】
・#0號是表示螺絲十字孔大小的規格編號。
・微小螺絲符合日本攝影工會團體規格(JCIS)。
・在規格號碼JCIS10-70中名稱記述為精密機械用附十字孔小螺絲(0號小螺絲)。
・與一般螺絲(JISB1111)的區別在於頭部的高度特別小,1級高度降低約50%,3級則為30%。
【用途】
・最適合電器產品等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
Adjusting Stopper Screws-Hex Socket
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
六角螺栓UNC統一規格粗螺紋(G-5)【包裝數為1~650】
SUNCO
【材質】相當於SWCH/鋼/相當於SUS304/不鏽鋼。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鉻/鍍三價不鏽鋼塗層。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【特長】
・非磁性,高強度。
・A2表示鋼種區分(沃斯田鐵系不鏽鋼)。
・用數值「80」表示強度等級,表示800N/平方毫米的抗拉強度。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-123元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
(+)UNC(FLAT)統一規格小螺絲【包裝數為1~100】
SUNCO
【詳細形狀】平頭。
【螺牙種類】統一規格粗螺紋UNC。
【安裝孔形狀】十字孔。
【材質】不鏽鋼。
【前端形狀】平尾。
【用途】標準。
【螺絲公稱(inch)】NO.2~3/8。
【長度L(inch)】1/8~4。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Circular Posts - Both Ends Tapped, Wrench Flats
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |