(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9件
Loading...
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【材質8種、表面處理21種】【包裝數為1~500】
SUNCO
適合各種場合的內六角孔螺栓。商品種類豐富,備有各種尺寸、表面處理,種類繁多。
【材質】
SCM/相當於SUS304/SUS310S/SUS316L/SUS430/A7050/64鈦/鈦
【表面處理】
無/染黑處理/鍍無電解鎳/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/白色陽極處理
達克羅(Dacrotized)處理/久美特處理/鍍GB/電鍍黃銅/錫鈷合金/拉孚錸 (LAFRE)/塗布防鬆脫劑(ALOK)/塗布防鬆脫劑(F-LOCK)/黑色塗裝
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
Hexagon Socket Button Head Cap Screws
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Cross Recessed Truss Machine Screws
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
※本產品可作為機械零件和沖壓模具零件使用,此頁面以機械零件型錄中列出的內容為基準。
請點選此處查看沖壓模具零件之商品頁面。
由於產品相同,因此無論您從哪個頁面報價或訂購,價格和交貨時間亦相同,刊載商品數可能不同,請依需求選用合適的規格。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
內六角孔螺栓-不鏽鋼・盒裝販售-【包裝數為150~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Socket Head Cap Screws/Stainless Steel (Box) [150-1,000 Pieces Per Package]
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
Socket Head Cap Screws/with Standard Washer Set
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
內六角孔鈕扣螺栓SSS規格(公制粗螺紋)【包裝數為1~1,000】
SUNCO
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】平尾。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6/8/10/12/16。
【長度L(mm)】4~100。
【螺距(mm)】0.5/0.7/0.8/1/1.25/1.5/1.75/2。
【材質】相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/黑色塗裝。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
【螺牙種類】全螺牙。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Plastic Hex Socket Head Cap Screws/PEEK/PPS/RENY
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
M2.0以下的小螺絲。圖面上不完全螺牙部凹陷處在實際成品中可能沒有凹陷。請特別注意。Precision Machine Screws/Pack
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
NBK(鍋屋)
鎖緊後無須在意頭部突出的低頭螺栓。
【特長】
・頭部高度皆在1.5mm以下。
・用於機器、裝置需節省空間或上部空間有限處。
・新增M2、M2.5標準化。
・強度區分 SSH 螺牙部:10.9、頭部:5.8、SSHS:A2-40。
・備有內六角孔極低頭螺栓的長螺牙型(全螺牙)SSHS-FT。
【用途】
・機器、裝置的節省空間。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Shoulder Bolts - Shaft Dia. Tolerance e9
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
SUNCO
【基本形狀】標準(圓)。
【安裝孔形狀】十字孔。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鋁/鈦/SUS316L/SUS430。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻電鍍白/無鉻黑色/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑色鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/不鏽鋼塗層/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍銅/鍍GB/電鍍黃銅/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝(白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝(白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理。
【螺絲公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12。
【長度L(mm)】2.5~150。
【詳細形狀】平頭。
【前端形狀】平尾。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺距(mm)】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/1/1.25/1.5/1.75。
【螺牙種類】全螺牙。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |