(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺紋公稱(M)】2/2.5/2.6/3/4/5/6/8
【材質】不鏽鋼(SUS303・304・306)
【處理】脫脂
※不鏽鋼304隔離柱使用高級不鏽鋼。
隔離柱本體有刻印H記號。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-113元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Circular Posts - One End Threaded One End Tapped, Wrench Flats
標準出貨日: | 3天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.】M1.7/M2/M2.5/M2.6/M3/M4/M5/M6/No.4/No.6
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)、脫脂
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可在狹窄處或想節省空間時使用。Small Dia. Hex Posts - One End Threaded One End Tapped
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Hex Posts - One End Threaded One End Tapped
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Hex Posts - Both Ends Tapped
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-167元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Hex Posts - One End Threaded One End Tapped, Thread Length & Dia. Configurable
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
L尺寸最大可選擇至最大1000mm為止。Circular Posts - One End Threaded
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
在所有形狀中添加白色和黑色陽極處理!由 2000 系列鋁製成,既輕巧又堅固。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.】M2.6/M3/#4
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)
使用於電腦及其周邊設備、控制設備等的D-Sub連接器
可當作安裝用間隔柱使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺紋公稱(M)】2/2.6/3/4
【材質】快削不鏽鋼(SUS303)
【處理】脫脂
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.(M)】2.6/3/4/5
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.(M)】2.6/3
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-123元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Circular Posts - Both Ends Tapped, Wrench Flats
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆62元-63元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
♢此系列為MiSUMi經濟型彈簧定位柱不鏽鋼型,粗螺牙,底部內六角安裝,中國製造大幅降低成本,比現有MiSUMi同類商品最大79%OFF。
♢彈簧定位柱,又稱作彈簧螺絲,按壓前端的銷子至銷子沉到本體內部,依靠內置彈簧將前端銷子頂出,屬於上下行程的產品,可用於模具脫模,工件的升降,
定位等可廣泛應用在中低精度的機械裝置,夾治具,模具,自動化機械等。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-104元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆46元-73元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
♢此系列為MiSUMi經濟型彈簧定位柱不鏽鋼型,粗螺牙,底部內六角安裝,中國製造大幅降低成本,比現有MiSUMi同類商品最大79%OFF。
♢彈簧定位柱,又稱作彈簧螺絲,按壓前端的銷子至銷子沉到本體內部,依靠內置彈簧將前端銷子頂出,屬於上下行程的產品,可用於模具脫模,工件的升降,
定位等可廣泛應用在中低精度的機械裝置,夾治具,模具,自動化機械等。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
可防止感應器或攝影機在變換工序時旋轉。Posts for Stands - Square Bars, Square Tubes - Hollow
標準出貨日: | 6天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.】M1.7/M2/M2.5/M2.6/M3/M4/M5/M6/No.4/No.6
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】脫脂、鍍鎳
標準出貨日: | 4天~ |