(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
不鏽鋼齒輪桿把手STANLESS GEAR LEVER HANDLE桿身使用不鏽鋼材質,經久耐用易握球形設計,球徑D22-40mm,長度H63-250mm安裝部外螺牙尺寸M6-14,安裝部外螺牙長度L1 9-18mm
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 8天~ |
---|
NBK(鍋屋)
鋁製控制旋鈕。
【特長】
・已加工絞孔(容許差H8)。
・所有產品皆附固定用的內六角孔止迴螺絲。
・轂護蓋可簡單裝卸。
・附指針、素面、附刻度等3種類型。
・也有標準品以外的刻度雕刻。
・此外,也有附符號標示的轂護蓋。
【用途】
・作為操作針盤量表用的旋鈕。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
滑面尺寸備有20~60之規格。可簡易地進行2軸調整。[Simplified Adjustments] XY-Axis, Feed Screw - Standard/Large Handles
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
塑膠微型旋鈕。
【特長】
・材質為鋼製。
・可依產品記號選擇類型及螺牙部的材質。
・KIM:外螺牙、鋼製。
・KIMS:外螺牙、不鏽鋼製。
・KIF:內螺牙、鋼製。
・KIFS:內螺牙、不鏽鋼製。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
NBK(鍋屋)
【特長】
・考量通用設計的七項原則之設計。
・容易施力、便於操作的形狀。
・M3-M10的豐富螺牙尺寸。
・5種不同顏色,支援機械、裝置的顏色通用設計化。
・深灰與各種顏色完美搭配的雙色調。
・可依產品記號選擇類型及螺牙部的材質。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
不鏽鋼製,具有優良的耐腐蝕性。
【特長】
・噴砂處理,外觀優美。
・可依產品記號選擇類型及材質。
・(材質、加工):本體:SUS304噴砂處理。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
HALDER
[特長]
· 拉起手把時,鋸齒會脫離,使手把能任意改變位置。
· 鬆開手把後,即恢復嚙合狀態。
· 螺牙部可以更換
· 內部零件為不鏽鋼材質。
[用途]
· 用於調整手把位置的夾持手把。
· 具有多種用途,包括醫療器材和化學工業。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |