(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
價格實惠外螺牙型七爪旋鈕,搭配不鏽鋼安裝部使用壽命更長
Plastic Knobs/Seven Lobed Knobs
安裝部螺牙徑M6~M10;安裝部螺牙長10~30mm
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
NBK(鍋屋)
【特長】
・考量通用設計的七項原則之設計。
・容易施力、便於操作的形狀。
・M4-M10的豐富螺牙尺寸。
・5種不同顏色,支援機械、裝置的顏色通用設計化。
・深灰與各種顏色完美搭配的雙色調。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-123元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-104元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
外螺牙型的可調式把手ADJUSTABLE HANDLE把柄材質為尼龍,可依安裝環境選擇黑橘配搭的四種顏色外螺牙鎖附,把手高度H34-63mm安裝螺絲M5-12,安裝螺絲長度L10-50mm
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
標準出貨日: | 4天~ |