(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
IMAO(今尾)
定位部公差為f7的鉸刀螺栓。
【特長】
・定位部公差為f7的鉸刀螺栓
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Shoulder Bolts - Shaft Dia. Tolerance e9
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
標準價格:◆◆16元-104元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
OKITA(大喜多)
為了使加壓模具的脫料板等可動部保持懸吊而研發的螺栓零件。
【特長】
・L尺寸公差±0.1mm。比一般等高螺栓的L尺寸精度嚴格的類型
・與規格類似的等高螺栓(ISO7379)相比,頭部較高,細部採用獨家設計
・頭部下方的耐重複衝擊性高
・將桿身徑研磨為容許差e9,也適合當作旋轉軸使用
・為了將使用多個的誤差降至最小,L尺寸容許差為正負0.1以內
【用途】
・作為旋轉軸、壓縮彈簧的導引
・用於加壓模具的組裝、機械裝置、治具等的固定
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IMAO(今尾)
高精準度鉸刀螺栓,定位器公差為 -0.013 至 -0.005。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【特徵】公差為g6,可作為鉸鏈機構使用。Shoulder Bolts - Dimension Selectable - Shaft Dia. Tolerance g6/h7
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
螺牙部為軸頸式的附頭緣螺栓。
【特長】
・無螺牙部分,主體圓筒部分的直徑比螺絲的公稱直徑大。
・沖壓模具使用的螺絲,圓筒形頭部的六角孔可用扳手鎖緊。
・主要在具有可動脫膜結構的模具中用於固定脫模器,亦稱為等高螺栓。
・詳細形狀:標準。
・安裝孔形狀:六角孔。
・基本形狀:附頭緣、軸頸式。
・材質:鋼。
・表面處理:無。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可從4種頭部形狀進行選擇。Stepped Screws - Phillips
標準出貨日: | 6天~ |
---|
IMAO(今尾)
治具用鉤型墊圈SW用的附頭緣螺栓,因使用四氧化三鐵皮膜而具備防鏽能力。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SAIMA CORPORATION
此為搭配斜Y型TRF的專用套筒。
【特色】
・插入部有2處凹槽,因此可裝載至各種電動、氣動螺絲起子
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可從4種頭部形狀進行選擇。Stepped Screws - Extra Low Head, Low Head
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-123元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
Hex Socket Head Reamer Bolts - Configurable Length
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
OKITA(大喜多)
【特長】
・為了用於塑膠模具而研發的螺桿零件
・特別設計為拉拔方向的耐重複衝擊性高
・硬度:HRC34~44
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
可作為旋扭使用。Shoulder Bolts - Large Head Shoulder Bolts - Shaft Dia. Tolerance e9
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OKITA(大喜多)
為了使加壓模具的脫料板等可動部保持懸吊而研發的螺栓零件。螺栓與套管分離型。
【特長】
・螺栓與套管的2件式構造
・鎖緊時藉由套管的彈性效果,使螺桿不容易鬆脫
硬度:HRC34~44
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可從4種頭部形狀進行選擇。Stepped Screws - Button Head Cap Screws
標準出貨日: | 6天~ |
---|
OKITA(大喜多)
為了使加壓模具的脫料板等可動部保持懸吊而研發的螺栓零件。螺栓與套管分離型
【特長】
・螺栓、套管與凸緣的3件式構造,確保與被固定物接觸的座面
鎖緊時藉由套管的彈性效果,使螺桿不容易鬆脫
【硬度】HRC34~44
標準出貨日: | 6天~ |
---|
OKITA(大喜多)
【特長】
・為了用於塑膠模具而研發的螺桿零件
・特別設計為拉拔方向的耐重複衝擊性高
・外螺紋型
・硬度:HRC34~44
標準出貨日: | 5天~ |
---|
OKITA(大喜多)
【特長】
・為了用於塑膠模具而研發的螺桿零件
・特別設計為拉拔方向的耐重複衝擊性高
・外螺紋型
・硬度:HRC34~44
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |