(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2件
Loading...
【經濟型】鋁擠型專用配件 內六角孔半圓頭螺栓【包裝數為100】
MISUMI
標準價格:◆◆217元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
用於調整關節軸承高度等時十分便利的雙頭螺栓。
【特長】
・附六角螺帽(3級)。
・本體:S45C(硬度35-40HRC)、染黑處理(黑)、螺帽:SS400、染黑處理(黑)。
【用途】
・用於調整關節軸承。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
六角螺栓UNF統一規格細螺紋(G-5)【包裝數為1~650】
SUNCO
【材質】相當於SWCH/相當於SUS304/鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/鍍三價不鏽鋼塗層。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【詳細形狀】標準。
【螺牙種類】韋氏粗螺紋。
【材質】鋼。
【前端形狀】平尾。
【用途】標準。
【螺絲公稱(inch)】5/16、3/8、1/2。
【長度L(mm)】16~150。
【表面處理】鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
NBK(鍋屋)
尺寸豐富的壓紋旋鈕。
【特長】
・M3-M10的豐富螺牙尺寸。
・將鋼製品與不鏽鋼製品標準化。
・KNM、KNF:鋼製。
・KNMS、KNFS:不鏽鋼製。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔螺栓(氟素塗層) SNSS-FC【包裝數為1~10】
NBK(鍋屋)
具氟素塗層的內六角孔螺栓。
【特長】
・優異的潤滑性。最適合用於防止螺絲卡模、擦傷。
・性價比優異的鍍膜處理。
【用途】
・可用於FPD製造裝置、半導體製造裝置、一般產業機械等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】相當於SWCH/鋼/相當於SUS304/不鏽鋼
【表面處理】鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/電鍍鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/無…等
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】鋼。
【表面處理】素材、鍍白鋅。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【前端形狀】平尾。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【螺絲公稱(M)】10/12/14/16/20/24/30/36/42/48。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 9天~ |
---|
MISUMI
可用於承接工件。大型頭緣的止動螺栓。欲以大面積承接工件時,它是理想的選擇。Stopper Bolts - Hex Socket Head - Cap Screw Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
長螺絲也可快速鎖緊。
【特長】
・將螺絲穿過直孔,並移動到鎖緊位置。
・接著,請將旋鈕垂直於螺絲拉起,加以鎖緊。
・如果螺絲的鎖緊長度(A)比旋鈕的高度(H)短,則無法獲得充分的鎖緊力。
・請將螺絲的鎖緊長度(A)設計為大於旋鈕的總高度(H)。
【用途】
・可取代頻繁進行安裝、拆卸的手動旋鈕。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
樹脂螺絲(PEEK/內六角孔螺栓) SPE-C【包裝數為1~20】
NBK(鍋屋)
具有優異耐藥性的PEEK製內六角孔螺栓。
【特長】
・PEEK是物理化學特性優異的熱塑性超級工程塑膠。
・優異的耐藥品性。幾乎不會被濃硫酸、濃硝酸、濃氟化氫以外的藥物所侵蝕。
・耐熱性、耐水性優異,可保持高耐熱強度。
・耐磨耗性、耐衝擊性、耐疲勞性優異。
・擁有符合UL規格94V-0耐火等級的高阻燃性。
【用途】
・可用於FPD製造裝置、半導體製造裝置、印刷基板蝕刻裝置、金屬表面處理設備、化學工廠、變壓器、電氣電子機器、熱水泵、化學泵等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
特長是帶圓弧形的頭部形狀,也稱為鈕扣頭的鈕扣頭螺栓(內六角孔鈕扣頭螺栓)。
【特長】
・螺絲公稱:M4、M5、M6、M8、M10。
・材質:鋼、不鏽鋼。
・表面處理:無、面料、鍍三價鉻(白)。
・安裝孔形狀:梅花螺絲孔。
・詳細形狀:鈕扣頭。
・螺牙類型:全螺牙。
【用途】
・用於需要防拆的部位。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺紋公稱(M)】2.6/3/4/5/6/8/3(平徑5)/3(平徑6)【材質】快削鋼(SUM)【表面處理】鍍三價鉻
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
可在定位時進行微調整。另外,由於前端焠火,抗磨耗性較強。Adjusting Stopper Screws - Wrench Flats with Hex Socket
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Hexagon Socket Screws - Dog Point - Hex Socket Head Cap Screws / Hex Socket Head Cap Screws, Stainless Steel
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
NBK(鍋屋)
【特長】
・頭部高度較低的梅花螺絲孔螺栓。
・梅花螺絲孔的形狀可承受高鎖緊扭力。
・鋼製(SAE1022)、三價鉻酸鹽處理。
・安裝、拆卸時請使用專用扳手。
【用途】
・用於機器、裝置需節省空間或上部空間有限處。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
密封墊圈 SW-K型 (帶頭螺絲用有內縮頭的型式)【包裝數為10】
MUSASHI OILSEAL(武蔵油封)
可輕鬆密封螺絲部的墊圈。(SW-K型)
【特點】
・可完全防止液體從緊固處漏出以及異物侵入。
・使用優質的特殊合成橡膠。具有優異的耐油、耐熱、抗拉強度性能。
・與其他密封材料相比,易於安裝並提高作業性。
封裝部分採用唇形結構,密封性良好。
【用途】
・防止從螺絲部分內部漏出。
・防止從螺絲外部侵入。
・由於內徑有過剩量,安裝在螺絲上後將其倒置並擰緊。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・英制螺紋的六角墊圈。
・請與內六角孔螺栓、內六角孔鈕扣頭螺栓組合使用。
・材質、加工相當於SUS304。
【用途】
・用於英制螺紋規格的設備、裝置。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MUSASHI OILSEAL(武蔵油封)
可輕鬆密封螺絲部的墊圈。(TWS-A型)
【特點】
・可完全防止液體從緊固處漏出以及異物侵入。
・使用優質的特殊合成橡膠。具有優異的耐油、耐熱、抗拉強度性能。
・與其他密封材料相比,易於安裝並提高作業性。
封裝部分採用唇形結構,密封性良好。
【用途】
防止從螺絲部分內部漏出,防止外部侵入螺絲部分。
・適用於貫穿螺絲。
・適用於適用於防水規格和擔心生銹的地方。
標準出貨日: | 4天~ |