(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2件
Loading...
【經濟型】鋁擠型專用配件 附墊圈内六角螺栓【包裝數為100】
MISUMI
標準價格:◆◆179元~325元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
梅花螺絲孔極低頭螺栓 SST-TZB/SSTS【包裝數為1~10】
NBK(鍋屋)
【特長】
・頭部高度皆在1.5mm以下。
・梅花螺絲孔的形狀可承受高鎖緊扭力。
・鎖緊後可不用在意頭部會突起。
・適用於機器、裝置需節省空間或上部空間有限處。
【用途】
・用於節省機器、裝置空間。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
GANTER
不鏽鋼附頭緣螺絲ISO 7379是節省成本的結構元件,適用於廣泛的不同用途。
最大鎖緊扭矩受到相對較小的承點(頭緣)和從d1到d2與d1到d3過渡點處的凹槽限制。
標準差:
- 同心度2 IT 13 和 IT 10 2無資料
- ISO官方標準表的d1 - d2尺寸如下:6.5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- 尺寸4-M3和M4-M5未包含在ISO官方標準表中
標準出貨日: | 8天~ |
---|
SUNCO
與一般產品相比,環頭部分變長,可用在後端深處和需要凸起的部位。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
預裝了大口徑、厚型墊圈的螺栓,便於在長圓孔等使用。Socket Head Cap Screws -with Large Washer Set
標準出貨日: | 5天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
SUNCO
內六角孔螺栓(帶帽螺栓)是於圓筒型頭部開有六角孔的螺栓。
【特長】
・使用六角扳手鎖緊。也稱為戴帽螺栓或內六角螺絲。
・由於六角扳手只能使用合適的尺寸,因此可以在不破壞螺栓的情況下牢固鎖緊。
【材質】
鋼。
【表面處理】
無、鍍三價鉻(黑)、鍍三價鉻(白)、鍍白鋅、鍍鉻酸鹽、鍍鎳、黑色鉻酸鹽。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【特色】因接觸面為平面,較不易磨損。Stopper Bolts-Standard Socket/Hex Socket/Fine Thread/Coarse Thread
標準出貨日: | 5天~ |
---|
NBK(鍋屋)
經低溫黑鉻處理的內六角孔螺栓。
【特長】
・耐腐蝕性、耐藥品性、耐磨耗性優異。
・排氣少,可在真空環境下使用。
・優異的潤滑性。最適合用於防止螺絲卡模、擦傷。
・分光反射率在1.5%以下。
【用途】
・可用於抗反射、光學機器、FPD製造裝置、半導體製造裝置等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
用電線和鐵絲穿過螺栓頭部的圓孔,可防止鬆脫或掉落。Socket Head Cap Screws/with Hole
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【特點】
頭部旋鈕部分帶有滾花槽的螺栓。無需任何工具即可用手鎖附。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
Socket Head Cap Screws/with Spring Washer
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【特色】可簡單使底板平行。由於內徑比固定螺栓大,容許板件的水平方向動作。由於T尺寸部有扳手,可防止鎖緊固定螺栓時的晃動。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・不鏽鋼製高強度內六角孔螺栓。(強度區分8.8/10.9)
・用於同時要求強度與耐腐蝕性的用途。
・螺絲單支強度高,可縮小螺牙徑的尺寸及減少支數,節省空間與輕量化。
・耐熱性、耐腐蝕性優異。
・非磁性。
【用途】
・FPD製造裝置/半導體製造裝置/濺鍍裝置/海洋機器/一般產業機械。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
請用於需排去攻牙孔下方空氣的情況。Screws with Through Hole - Hex Socket Head Cap
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
NISSAN SCREW(日産螺絲)
沉頭孔徑比一般的內六角孔低頭螺栓更小。
【特長】
・頭部高度較低,可使用於狹窄空間。
【用途】
・機器、裝置、儀表類的蓋板安裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
螺牙角度為55度的英制螺絲,現在仍用於日本國內建築相關、電力、供水、和空調設備相關業界。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
附十字孔(+)UNC(FLAT)統一規格小螺絲【包裝數為1~500】
SUNCO
【詳細形狀】平頭。
【螺牙種類】統一規格粗螺紋UNC。
【安裝孔形狀】十字孔。
【材質】相當於SUS304/鋼。
【表面處理】鍍鎳。
【前端形狀】無倒角。
【用途】標準。
【螺絲公稱(inch)】NO.2~3/8。
【長度L(inch)】1/8~4。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)
標準出貨日: | 4天~ |