(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2件
Loading...
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Button Head Cap Screws/Standard
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【特色】可在定位時進行微調整。另外,由於前端焠火,抗磨耗性較強。Adjusting Stopper Screws - Hex Head
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Adjusting Stopper Screws - Knurled Knobs
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
內六角皿頭螺絲 / 十字孔大扁頭小螺絲 盒裝販售 (500pcs)【包裝數為500】
MISUMI
成袋包裝販售之內六角孔沉頭螺絲.十字孔大扁頭小螺絲。當成庫存備料或使用數量多時,袋裝購買最划算。Hex Socket Flat Head Cap Screws/ Phillips Truss Machine Screws Small Screw Bulk Packages (500 pcs. per package)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
精密設備用內六角孔螺栓(微小螺絲) SNS【包裝數為1~10】
NBK(鍋屋)
便於固定小型零件的微小螺絲。
【特長】
・M1-M2.5。
・精密設備用的微小螺絲。
【用途】
・機器、裝置的精巧化。
・小型精密機械。
・用於固定微型尺寸的線性導軌的軌道或平台。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【詳細形狀】極低頭。
【安裝孔形狀】梅花螺絲孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】RENY。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【附加形狀】標準。
【用途】標準/防脫落。
【樹脂材質】RENY(高強度尼龍)。
【顏色】黑色。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6。
【長度L(mm)】6/8/10/12/16/20/25/30/40。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
SUNCO
【基本形狀】標準(圓)
【安裝孔形狀】十字孔
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鋁/鈦/鋼/不鏽鋼
【表面處理】無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/電鍍鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍銅/黑鎳/鍍鉻酸鹽/磷酸鹽處理/達克羅(Dacrotized)處理/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍茶青銅(German・Bronze)/電鍍黃銅/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝 (白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝 (白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理/防鬆脫劑塗布/無
【螺紋公稱(M)】2.6/3/4/5/6/8
【長度L(mm)】3~80
【詳細形狀】低頭平頭
【前端形狀】平尾
【螺牙種類】公制粗螺紋
【Pitch (mm)】0.45/0.5/0.7/0.8/1.0/1.25
【螺牙類型】全螺牙
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
最適合用於懸吊機械器具類等的吊耳螺帽。
【特長】
・不具有小型尺寸,產品中尺寸最小的螺絲公稱為M8。
・可將照明插座安裝到各種地方的握把。
・使用蝶形螺帽固定插座。
【用途】
・於孔的部分掛上吊鉤或繩索加以懸吊。
・可安裝在機殼等無法人工抬起的設備上面。
・從頂部懸吊是最常見的用途。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
超極薄型平頭形狀小螺絲。
【特長】
・薄板,在無法進行平頭切割(沉孔)的場所也能維持扁平性。
【用途】
・可用於各種用途。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【特色】・分為附沖壓螺絲型(圓形外螺牙)和沖壓螺栓固定型(法蘭)。・本體材質分別有鋼(相當於SPCC)製和不鏽鋼(SUS304)製。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
NBK(鍋屋)
梅花螺絲孔的中央部位附有插銷的鈕扣頭螺栓。
【特長】
・梅花螺絲孔的中央有附銷。
・無法用一般的工具安裝、拆卸。
・安裝、拆卸時請使用專用扳手SRX。
【用途】
・機器、裝置的防分解、防拆。
・室外設備的防盜。
・保全對策/安全對策。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
NBK(鍋屋)
附排氣孔的內六角孔螺栓。
【特長】
・可將滯留在裝置螺牙孔底部的氣體排出,協助真空裝置抽真空。
・已無塵洗淨、無塵包裝。
・排氣孔採用對金屬組織影響少的方法加工。
・可抑制使用時發生脆性斷裂或真空環境下的排氣情況。
【用途】
・真空裝置、真空容器、FPD製造裝置、半導體製造裝置、電子顯微鏡。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
氟素樹脂製的六角螺栓。
【特長】
・PTFE(氟素樹脂)是耐熱性、電氣性質、耐藥性、耐磨耗性優異的塑膠。
・幾乎沒有藥品可腐蝕PTFE。
・符合UL規格94V-0耐火等級的優異阻燃性。
【用途】
・可用於FPD製造裝置、半導體製造裝置、印刷基板蝕刻裝置、金屬表面處理設備、化學工廠等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |