(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2件
Loading...
內六角孔紐扣頭螺栓 -盒裝販售-【200~1,000入裝】【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Button Head Cap Screws (Box)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸,種類繁多。
【材質・表面處理】
・材質:鋼/SNB/相當於SWCH
・表面處理:電鍍鋅/鍍三價鉻(白)/無
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Adjusting Stopper Screws-Hex Socket
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
六角螺栓UNC統一規格粗螺紋(G-5)【包裝數為1~650】
SUNCO
【材質】相當於SWCH/鋼/相當於SUS304/不鏽鋼。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鉻/鍍三價不鏽鋼塗層。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
GANTER
附頭緣螺絲ISO 7379是節省成本的結構元件,適用於廣泛的不同用途。
最大鎖緊扭矩不可用強度等級12.9定義,而是受到相對較小的承點(頭緣)和從d1到d2與d1到d3過渡點處的凹槽限制。
標準差:
- 同心度2 IT 13 和 IT 10 2無資料
- ISO官方標準表的d1 - d2尺寸如下:6.5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- 尺寸4-M3和M4-M5未包含在ISO官方標準表中
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Plastic Hex Socket Head Cap Screws/PEEK/PPS/RENY
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
大型頭緣的止動螺栓。欲以大面積承接工件時,它是理想的選擇。Stopper Bolts - Hex Socket Head Cap - Urethane Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
標準價格:◆◆20元-123元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
(+)UNC(FLAT)統一規格小螺絲【包裝數為1~100】
SUNCO
【詳細形狀】平頭。
【螺牙種類】統一規格粗螺紋UNC。
【安裝孔形狀】十字孔。
【材質】不鏽鋼。
【前端形狀】平尾。
【用途】標準。
【螺絲公稱(inch)】NO.2~3/8。
【長度L(inch)】1/8~4。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【螺紋公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12
【詳細形狀】盆頭
【前端形狀】平尾
【螺牙種類】公制粗螺紋
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鋁/鈦/SUS316L/SUS430/鎂合金AZ31/鋼/不鏽鋼
【表面處理】無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍銅/黑鎳/鍍鉻酸鹽/磷酸鹽處理/達克羅(Dacrotized)處理/久美特(GEOMET)處理/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍茶青銅(German・Bronze)/電鍍黃銅/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝 (白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝 (白)/頭部塗裝(白)/防燒結塗層/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理/防鬆脫劑塗布/無
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Hex Socket Head Cap Screws - Titanium, Aluminum
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
大型頭緣的檔塊。欲以大面積承接工件時,它是理想的選擇。Stopper Bolts - Tip Hex Socket - Urethane Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-104元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
可防止螺絲脫落、遺失的內六角孔螺栓型螺絲。
【特長】
・將安裝在面板上的螺絲從框架拆卸下來時,螺絲不會脫落。
【用途】
・可用於固定頻繁安裝拆卸的蓋板等。
・符合CE標識。
・工作機械/食品機械/電氣、電子設備。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
六角螺栓 特殊材質 無表面處理 全螺牙【包裝數為1~100】
SUNCO
適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸,種類繁多。
【特殊材質】
SUS310S/SUS316/SUS316L/鋁/鈦/黃銅
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可用於承接工件。由於前端精巧,因此即便是在有限的空間內亦可使用。 您可以從聚氨酯優力膠和樹脂兩種材料中選擇。Stopper Bolts - Straight Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
超極薄型平頭形狀小螺絲。
【特長】
・薄板,在無法進行平頭切割(沉孔)的場所也能維持扁平性。
【用途】
・可用於各種用途。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
NBK(鍋屋)
附有O形環的附法蘭內六角孔止付螺栓。
【特長】
・由於是平行螺紋,所以不會像鎖緊錐形螺絲一樣發生內牙側構件變形。
【用途】
・適合安裝、拆卸機會較多的油壓機器、空壓機器等用途。
・油壓設備/空壓設備/一般產業機械。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
最適合用於懸吊機械器具類等的吊耳螺帽。
【特長】
・不具有小型尺寸,產品中尺寸最小的螺絲公稱為M8。
・可將照明插座安裝到各種地方的握把。
・使用蝶形螺帽固定插座。
【用途】
・於孔的部分掛上吊鉤或繩索加以懸吊。
・可安裝在機殼等無法人工抬起的設備上面。
・從頂部懸吊是最常見的用途。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |