(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2件
Loading...
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Socket Head Cap Screws/with Standard Washer Set
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
SUNCO
適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸,種類繁多。
【材質・表面處理】
・材質:鋼/SNB/相當於SWCH
・表面處理:電鍍鋅/鍍三價鉻(白)/無
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔紐扣頭螺栓 -盒裝販售-【200~1,000入裝】【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Button Head Cap Screws (Box)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可簡單的使底板平行。Leveling Screws-Standard Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
【經濟型】鋁擠型專用配件 附墊圈内六角螺栓【包裝數為100】
MISUMI
標準價格:◆◆179元~325元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
【經濟型】鋁擠型專用配件 內六角孔半圓頭螺栓【包裝數為100】
MISUMI
標準價格:◆◆217元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
Shoulder Bolts - Shaft Dia. Tolerance e9
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Plastic Hex Socket Head Cap Screws/PEEK/PPS/RENY
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
可用於承接工件。由於前端精巧,因此即便是在有限的空間內亦可使用。 您可以從聚氨酯優力膠和樹脂兩種材料中選擇。Stopper Bolts - Straight Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Adjusting Stopper Screws-Hex Socket
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
GOSHO WORKS(互省製作所)
強韌可重複使用。所使用的樹脂聚甲醛(甲醛樹脂)可耐多種弱酸、弱鹼、汽油、潤滑油、酒精、醚和溶劑類。
【特長】
・產品種類豐富:由於將合成樹脂旋鈕和內六角孔螺栓加以組合,因此可以自由選擇螺絲的長度。
・強韌美觀:旋鈕由合成樹脂製成,螺栓由合金鋼(SCM435)製成,因此極為強韌,可耐重複使用,此外,色彩豐富且美觀(有紅、黑、灰色)。
【用途】
・可用於辦公設備、電氣設備、氣體設備、鋼製及木製家具、醫療設備等,在辦公室、家裡,也可作為室內設計概念。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 9天~ |
---|
內六角孔螺栓-不鏽鋼・盒裝販售-【包裝數為150~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Socket Head Cap Screws/Stainless Steel (Box) [150-1,000 Pieces Per Package]
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
吊耳螺栓(相當於SS400、S45C、相當於不鏽鋼SUS304、不鏽鋼SUS316)【包裝數為1~250】
SUNCO
【材質】相當於SWCH/S45C/相當於不鏽鋼SUS304/SUS316/SUS316L。
【表面處理】無/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/鍍GB/錫鈷合金/黑色塗裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
六角螺栓UNC統一規格粗螺紋(G-5)【包裝數為1~650】
SUNCO
【材質】相當於SWCH/鋼/相當於SUS304/不鏽鋼。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鉻/鍍三價不鏽鋼塗層。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 9天~ |
---|
標準出貨日: | 9天~ |