(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
4件
Loading...
MISUMI
標準價格:◆◆3,764元-5,464元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列產品是軸徑8、導程2的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
NSK(日本精工)
【特長】
・半導體製造設備、液晶設備、實裝機、測定器、醫療機器等。
・有多種導程及行程可組合選擇。
標準出貨日: | 9天~ |
---|
THK
螺帽與軸分售。請與THK的螺帽與軸(DCMA、DCMB、CT)配套使用。軸端維持切斷狀態。
【特長 】
・滑動螺帽DCMA型/DCMB型,是機械加工難以做到的導程角45°調整螺帽。
・直線運動轉換為旋轉運動、旋轉運動轉換為直線運動的效率達70%,轉換輕鬆,且導程大,最適合製造低速旋轉的快速傳送機構。
・與滑動螺帽組合的多條螺桿軸是由冷鍛轉造成形而成。
・齒型的表面硬度經加工硬化達250HV以上且經鏡面處理,因此透過與調整螺帽組合,動作極順暢且耐磨耗性優異。
・但DCMA40型、DCMB40型以上則是與切削螺桿軸組合。
・微型調整螺帽由油浸塑膠製造成形,具耐磨耗性,特別是在無給油的狀態下其潤滑性能相當優異。
・而且,此性能可維持長時間,因此還可免除保養。
・提升耐磨耗性:透過冷軋轉造使軸的齒型成形,因此齒面的表面硬度藉由加工硬化達250HV以上,且經平滑的鏡面處理,耐磨耗性優異。透過與調整螺帽的組合,動作極度順暢。
・提升機械特性:轉造製成的軸齒面內部組織,沿著齒型的輪廓產生纖維流線,齒根部的組織極密,可提高疲勞強度。
・軸端支撐部的追加工:由於為轉造軸,因此軸端的支撐軸承部等追加工可輕鬆以車削、銑削加工進行。
標準出貨日: | 詢價 |
---|
MISUMI
能配合安裝空間,從圓法蘭、二面法蘭與方法蘭中選擇。Nuts for Lead Screws-Round Flanged/Compact Flanged
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
不須螺帽固定座即可使用。可節省設計與安裝時間。Block Nuts for Lead Screws/Wide Block/Lubrication-Free
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
標準價格:◆◆3,684元-7,559元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列產品是軸徑10、導程2・4的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆242元-3296元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
梯型螺桿是一款符合30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿採用高品質滾輪軋製,保證7e級精度,材料為SUS303和S45C兩種。兩端部有7種追加工可供選擇,基本滿足所有形狀,購買後無需進行二次加工。
與經濟型梯形螺桿用螺帽配合使用,可保證螺紋間隙的一致性。
標準出貨日: | 10天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆508元-1929元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
商品說明
・中心高全檢,使用更安心。
・基準面有標示,安裝更省心。
商品特徵
1、C7~C10無預壓的轉造滾珠螺桿專用螺桿支撐座。
2、本系列產品連接滾珠螺桿的固定側(連接馬達側)。
3、產品由軸承固定座、軸承、軸承蓋、油封、內六角螺栓、軸環、緊固螺帽(附鎖緊螺絲)組合而成。
商品特色
1、本系列產品與轉造滾珠螺桿組合使用,效果更好,CP值更高。2、本系列產品另有組合品型號(固定側+支撐側)可選,選型更簡單。3、本系列產品在側邊基準面的上方有做記號,便於識別與安裝。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
可用一個旋鈕控制兩台精密滑台的左右開閉。請與自製品比較成本花費。[Simplified Adjustments] X-Axis, Left/Right Screw, Open/Close Width Adjusting Units / Rack & Pinion, Standard, Standard/Precision Grade - Open/Close Width Adjusting Units
標準出貨日: | 2天 |
---|
MISUMI
進給螺絲組件尺寸自由指定型。可以選擇板面尺寸、行程、固定座等。[Simplified Adjustment]X-Axis/Feed Screw/Handle Selectable
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆515元-1179元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
梯型螺桿是一款符合 30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿用螺帽內孔螺紋採用高精度螺牙加工,保證7H級精度,材料為銅合金;多種規格形狀可供選擇,內螺紋規格可根據經濟型梯形螺桿選擇。
與經濟型梯形螺桿配合使用,螺紋間隙的一致性有保證,後期更換螺帽也無需擔心互配問題。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆1815元-10813元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
標準出貨日: | 9天~ |