(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
6件
Loading...
螺帽JIS3種 -盒裝販售-【200~1,000pcs入】【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Nuts/Right-Hand Thread (Box)
標準出貨日: | 4天 |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
粗螺紋UNC統一規格螺紋的六角尼龍螺帽。
【特長】
・六角螺帽上部裝有尼龍,可發揮防鬆脫功能,且不會損傷對象材料,可以重複使用。
【用途】
・最適合美國汽車、摩托車等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOKAI(東海物産)
是一款泛用型、成本較低,且具平衡性的螺紋嵌入裝置。
【特長】
・壓入時,產品具有方向性。
・易於使用,在保持力、成本等各方面取得良好平衡的嵌入螺帽。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
For 6 Series (Slot Width 8mm) - Post-Assembly Insertion - Spring Nuts
標準出貨日: | 詢價 |
---|
POP RIVETS AND FASTENERS
本壓緊螺帽可利用壓入方式,在薄板或不適合焊接的母材上安裝螺帽。
【特長】
・本壓緊螺帽藉由頭部的滾花部,可獲得較高的安裝強度。
・利用既有的空壓、油壓機安裝於不鏽鋼材質的薄板、小端面距離母材等。
・螺帽頭部造型獨特(滾花、溝槽),可獲得較高的安裝強度。
・不須如焊接螺帽等進行焊渣處理等後期處理。
【用途】
・可安裝於HV200以下的SUS304材質,可用於希望在金屬板上安裝螺帽的情況。
・由於可獲得堅固的螺牙,因此可用於電機機殼、箱相關產品、測量器等各種機殼。
・也可用於焊接螺帽使用困難的場所。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.(M)】1.4/1.6/1.7/2/2.6/3/4/5
【材質】黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】脫脂
標準出貨日: | 11天~ |
---|
(低鎘材料)ECO-BS六角螺帽1種細螺紋、切削【包裝數為1~100】
SUNCO
【材質】黃銅。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【用途・功能】標準。
【六角螺帽規格】1種。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【表面處理】無/鍍鎳/鍍鉻。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可同時接合圓形支柱和六角支柱的夾鉗。相同位置的蝶形螺帽可鎖緊兩軸的夾鉗。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
FUJI SEIMITSU(富士精密)
導入「金屬環防鬆脫功能」的預置扭矩型鎖緊螺帽。
【特長】
・可再次使用,發揮穩定防鬆脫功能的防鬆脫螺帽。
・即使軸力下降,依舊可防止提前鬆脫。全金屬製產品,耐熱耐寒性優異。
・鎖緊容易,不須熟練技術與專用工具。
・單體發揮防鬆效果,零件管理容易,防止安裝錯誤。
【用途】
・在各種產業大展身手,諸如鐵路、橋梁等鋼製構造物,到汽車、摩托車、產業機械等。
・除了防鬆脫性能,在耐久性、耐振動性等方面也持續進化,任何使用環境都能確實發揮作用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
金屬環附防鬆脫功能的薄形U形螺帽。
【特長】
・由螺帽本體和止滑環(特殊彈簧)2個部分組成的U形螺帽。
・螺帽上面的止滑環利用鉚合加工固定,形成一體化。
【用途】
・在各種產業大展身手,諸如鐵路、聯接橋等鋼製結構物、汽車、摩托車、產業機械等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
預裝螺帽與 預裝固定座一體成型的商品。袋裝販售,也可購入單品。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
POP RIVETS AND FASTENERS
以單側固定將螺帽安裝於工件的標準拉鉚螺帽。
【特長】
・法蘭比一般產品更小,可實現精巧安裝。
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・即使是首次使用者也可簡單操作。
・由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
・利用快速單側固定減少作業工時,相較於焊接螺帽等既有工法,可實現節省總成本。
【用途】
・最通用的加高型螺帽,可運用在車棚、伺服器機架等所有一般產品。
・可用於鋁製工件。也可用於方型管材。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
POP開放型鉚釘 TAP/K BS【包裝數為1~1,000】
POP RIVETS AND FASTENERS
可用於各種部位的一般類型。標準鋁合金製鉚釘,適用於廣泛領域。【用途】可用於汽車板金、電機板金等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
此為普通六角螺帽,單側閉合且沒有貫通螺絲孔。
【特長】
・又稱裝飾螺帽。
【用途】
・最適合用在在容易被看見及接觸的場所。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
拉鉚鉚釘標準鉚釘平頭 TAP-K-SSBS(鋁-不鏽鋼)【包裝數為1~1,000】
POP RIVETS AND FASTENERS
標準固定功能的拉鉚螺帽。
【特長】
・鋁-不鏽鋼鉚釘。
・利用輕量的固定工具進行作業,因此即使長時間作業也不會造成負擔。
・不須如焊接工法進行焊渣處理等,也無需固定後的後期處理。
・不會產生火花或灰塵、不傷作業環境的固定方法。也適合組裝線的自動化。
【用途】
・用於室外用產品。最適合用於建材等一般產品的固定。
・大量使用於軌道本體或淨化槽。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】
・MC-2/SWRM8/NACH10T/SWRCH10R/SWRM10/S45C/相當於SS400/SCM/相當於SWCH/SWRCH10A
【標準電鍍】
・鍍三價鉻(白)/鍍鎳/鍍無電解鎳/鍍鉻酸鹽/電鍍鋅
【螺紋公稱(M)】
・2~68
【用途・功能】
・標準
【螺牙種類】
・公制粗螺紋
【六角螺帽規格】
・1種
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
SUNCO
防止位置偏移的附導引部六角螺帽。
【特長】
・焊接螺帽(Weld Nut),可利用專用機械緊密固定於金屬鋼板上。
・只需將導引部分插入符合導引部直徑的底孔中,即可準確定位。
・與鐵板間沒有間隙,因此可確實進行電弧焊接。※但是,不可進行點焊。
・材質:鋼。
・表面處理:無。
・螺絲公稱:M5、M6、M8、M10、M16、3/8英吋。
【用途】
・家電產品零件、2輪車零件、4輪車零件。
標準出貨日: | 4天~ |