(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
6件
Loading...
SUNCO
【材質】S45C/鋼/相當於不鏽鋼SUS310S/SUS316/SUS316L/SUS403/不鏽鋼/鋁。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽/塗裝、塗膜。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
MISUMI
標準價格:◆◆1815元-10813元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
標準出貨日: | 9天~ |
---|
PEM
此配件可搭配一鍵式拆卸式螺絲或是結合塑膠的複合式螺絲。
【特色】
・浮動構造可吸收加工誤差。
・除了用手轉,也能同時對應十字型與一字型起子,為通用型螺栓。
・可簡單確認是否鎖緊。
・同時備有無壓花加工的旋鈕型螺栓(PF12)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
FUJI SEIMITSU(富士精密)
導入「金屬環防鬆脫功能」的預置扭矩型鎖緊螺帽。
【特長】
・可再次使用,發揮穩定防鬆脫功能的防鬆脫螺帽。
・即使軸力下降,依舊可防止提前鬆脫。全金屬製產品,耐熱耐寒性優異。
・鎖緊容易,不須熟練技術與專用工具。
・單體發揮防鬆效果,零件管理容易,防止安裝錯誤。
【用途】
・在各種產業大展身手,諸如鐵路、橋梁等鋼製構造物,到汽車、摩托車、產業機械等。
・除了防鬆脫性能,在耐久性、耐振動性等方面也持續進化,任何使用環境都能確實發揮作用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
最適合用於懸吊機械器具類等的吊耳螺帽。
【特長】
・不具有小型尺寸,產品中尺寸最小的螺絲公稱為M8。
・可將照明插座安裝到各種地方的握把。
・使用蝶形螺帽固定插座。
【用途】
・於孔的部分掛上吊鉤或繩索加以懸吊。
・可安裝在機殼等無法人工抬起的設備上面。
・從頂部懸吊是最常見的用途。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
THK
螺帽與軸另售。請與THK製的螺帽與軸(DPM、DP、SS)配套使用。軸端維持切斷狀態。
【特長 】
・栓槽螺帽DPM型/DP型,是使用高精度栓槽軸作為中子,以特殊合金壓鑄成形的低價格軸承。
・與既有的機械加工品不同,滑動面上直接保留了鑄造時所形成的冷硬層,耐磨耗性優異。
・組合的栓槽軸透過轉造成形使表面加工硬化,且表面經鏡面加工,因此可順利滑動。
・由特殊設計的栓槽齒型接觸面積較大,且具有同芯性,負荷扭矩時即會自動定芯,可發揮穩定的扭矩傳達性能。
・專用轉造軸的特長:栓槽螺帽備有長度規格化的專用轉造軸。
・提升耐磨耗性:透過冷軋轉造使軸的齒型成形,因此齒面的表面硬度藉由加工硬化達250HV以上,且經平滑的鏡面處理,耐磨耗性優異。藉由與螺帽的組合,動作極為順暢。
・提升機械特性:轉造製成的軸齒面內部組織,沿著齒型的輪廓產生纖維流線,齒根部的組織極密,可提高疲勞強度。
・軸端支撐部的追加工:由於為轉造軸,因此軸端的支撐軸承部等追加工可輕鬆以車削、銑削加工進行。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】SUM/不鏽鋼SUS303/SUS310S/SUS316/SUS316L/SUS317L/SUS329J4L/SUS403/SUS430/黃銅。
【表面處理】無/鍍鎳/鍍鉻。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【基本形狀】六角螺帽。
【材質】樹脂。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12/16/20。
【高度(mm)】3.2/4/5/6.5/8/10/13/16。
【螺距】0.7/0.8/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5。
【二面寬度(B)】7/8/10/13/17/19/24/30。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
GANTER
不鏽鋼附頭緣螺絲ISO 7379是節省成本的結構元件,適用於廣泛的不同用途。
最大鎖緊扭矩受到相對較小的承點(頭緣)和從d1到d2與d1到d3過渡點處的凹槽限制。
標準差:
- 同心度2 IT 13 和 IT 10 2無資料
- ISO官方標準表的d1 - d2尺寸如下:6.5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- 尺寸4-M3和M4-M5未包含在ISO官方標準表中
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
5 Series/Post-Assembly Insertion Spring Nuts
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4/5
【材質】黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】脫脂
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可使用在圓管擠型架上調整板或腳輪等零件的安裝Insert Nuts for Adjustment Bolts/Stainless Steel
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
帶帽楔形螺帽,螺牙谷底部分具有特殊形狀。
【特長】
・鎖緊後,螺栓的螺牙與螺帽的傾斜部分會接觸並嵌入(楔形效應)而發揮防鬆脫效果。
・材質:相當於SUS304。
・表面處理:無。
・防鬆脫詳情:楔子螺帽。
【用途】
・防鬆脫。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆632元-1492元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
梯型螺桿是一款符合 30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿用螺帽內孔螺紋採用高精度螺牙加工,保證7H級精度,材料為銅合金;多種規格形狀可供選擇,內螺紋規格可根據經濟型梯形螺桿選擇。
與經濟型梯形螺桿配合使用,螺紋間隙的一致性有保證,後期更換螺帽也無需擔心互配問題。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆171元-364元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠滾輪是指用於輸送帶上的自動化生產線上的傳動裝置,是自動化流水線非常重要的金屬配件。
採用整體鋼與不鏽鋼材質,暴露於空氣中流水線自動化作業也不易生鏽,輸送產品在流水線上運動。
是自動化流水線的附屬商品,高精密的滾珠滾輪具有非常標準的精度,即使損壞也便於更換。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
必需與螺帽固定座接合,並進行止迴處理。Nuts for Lead Screws-Straight Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
防鬆脫螺帽,又稱附溝槽螺帽或堡形螺帽。
【特長】
・產品形狀於一般的六角螺帽上附加溝槽而具有螺絲的防鬆脫功能。
・以對手材料的螺栓銷孔與螺帽的溝槽對齊的方式插入插銷,可防止螺帽旋轉。
・成品有1級、2級(規格為1級~4級),另外還分低型和高型。
・1級俗稱齒鎖墊圈,2級俗稱堡形螺帽。
・六角部有缺口、螺帽具有一定高度的類型,以小徑尺寸為主。
【用途】
・便於緊固、固定。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
鋼管用的附螺帽U形螺栓 。
【特長】
・U形螺栓,顧名思義是一種U字形狀螺栓,兩端刻有外螺牙
・必須使用螺帽,以從另一側關閉的形式鎖緊
・依據使用零件(配管)的直徑決定使用的尺寸,以公稱直徑的大小決定U形螺栓的粗細
・公稱:M6/M8/M10/M12/M16
・材質:鋼/不鏽鋼
・表面處理:鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍三價鉻(白)/無
【用途】
・主要用於固定配管(管路)等
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
彈片直接焊接於後裝螺帽上,即使將鋁擠型直立,螺帽也不會掉落。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【特色】・分為螺帽固定型(圓形外螺牙)和法蘭安裝型。・本體材質為SUS304。・主珠材質為SUS440C。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |