(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
6件
Loading...
螺帽JIS1種 -盒裝販售- 【200~1,000入裝】【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Nuts/Right-Hand Thread (Box)
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
SUNCO
【材質】相當於SWCH/相當於SUS304/S45C/SCM435(H)/SUS316/SCM。
【表面處理】黑色鉻酸鹽/熱浸鍍鋅/綠色鉻酸鹽/無/鍍白鋅/鍍三價鉻(白)/磷酸鹽/鍍三價鉻(黑)/鍍鎳/鍍鉻酸鹽/鍍鉻。
【螺絲公稱(M)】3~130。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【六角螺帽規格】1種。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
FUJI SEIMITSU(富士精密)
導入「金屬環防鬆脫功能」的預置扭矩型鎖緊螺帽。
【特長】
・可再次使用,發揮穩定防鬆脫功能的防鬆脫螺帽。
・即使軸力下降,依舊可防止提前鬆脫。全金屬製產品,耐熱耐寒性優異。
・鎖緊容易,不須熟練技術與專用工具。
・單體發揮防鬆效果,零件管理容易,防止安裝錯誤。
【用途】
・在各種產業大展身手,諸如鐵路、橋梁等鋼製構造物,到汽車、摩托車、產業機械等。
・除了防鬆脫性能,在耐久性、耐振動性等方面也持續進化,任何使用環境都能確實發揮作用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
最適合用於懸吊機械器具類等的吊耳螺帽。
【特長】
・不具有小型尺寸,產品中尺寸最小的螺絲公稱為M8。
・可將照明插座安裝到各種地方的握把。
・使用蝶形螺帽固定插座。
【用途】
・於孔的部分掛上吊鉤或繩索加以懸吊。
・可安裝在機殼等無法人工抬起的設備上面。
・從頂部懸吊是最常見的用途。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆1668元-10393元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
標準出貨日: | 9天~ |
---|
MISUMI
For 6 Series (Slot Width 8mm) - Post-Assembly Insertion - Stopper Nuts
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
THK
螺帽與軸另售。請與THK製的螺帽與軸(DPM、DP、SS)配套使用。軸端維持切斷狀態。
【特長 】
・栓槽螺帽DPM型/DP型,是使用高精度栓槽軸作為中子,以特殊合金壓鑄成形的低價格軸承。
・與既有的機械加工品不同,滑動面上直接保留了鑄造時所形成的冷硬層,耐磨耗性優異。
・組合的栓槽軸透過轉造成形使表面加工硬化,且表面經鏡面加工,因此可順利滑動。
・由特殊設計的栓槽齒型接觸面積較大,且具有同芯性,負荷扭矩時即會自動定芯,可發揮穩定的扭矩傳達性能。
・專用轉造軸的特長:栓槽螺帽備有長度規格化的專用轉造軸。
・提升耐磨耗性:透過冷軋轉造使軸的齒型成形,因此齒面的表面硬度藉由加工硬化達250HV以上,且經平滑的鏡面處理,耐磨耗性優異。藉由與螺帽的組合,動作極為順暢。
・提升機械特性:轉造製成的軸齒面內部組織,沿著齒型的輪廓產生纖維流線,齒根部的組織極密,可提高疲勞強度。
・軸端支撐部的追加工:由於為轉造軸,因此軸端的支撐軸承部等追加工可輕鬆以車削、銑削加工進行。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
POP RIVETS AND FASTENERS
以單側固定將螺帽安裝於工件的標準拉鉚螺帽。
【特長】
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・即使是首次使用者也可簡單操作。
・由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
・利用快速單側固定減少作業工時,相較於焊接螺帽等既有工法,可實現節省總成本。
【用途】
・即使在室外使用時也不易生鏽,也可用於方型管材。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
【經濟型】面板安裝型CAT5e/CAT6通用網路轉換接頭 開孔尺寸30mm 六角螺帽安裝
MISUMI
標準價格:◆◆196元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
【特長】
・追加金屬墊圈設計,加強六角螺帽緊固度。
・調整插入間隙,確保正常通訊,插拔容易。
・一體式結構確保導體正常機能無斷路。
・一次性防塵蓋確保作業不影響外觀。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
SUNCO
【材質】S45C。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【用途・功能】標準。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【表面處理】(詳細)無。
【六角螺帽規格】1種。
【螺絲公稱(M)】6/8/10/12/14/16/22/24/27/30/33/36。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
預裝螺帽為組裝前從溝槽端面放入。符合溝槽內部的寬度,鎖附螺栓時不會因為空間太多而滑動。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆632元-1492元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
梯型螺桿是一款符合 30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿用螺帽內孔螺紋採用高精度螺牙加工,保證7H級精度,材料為銅合金;多種規格形狀可供選擇,內螺紋規格可根據經濟型梯形螺桿選擇。
與經濟型梯形螺桿配合使用,螺紋間隙的一致性有保證,後期更換螺帽也無需擔心互配問題。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
因為採用彈簧內藏架構,所以可以止滑。用手輕壓即可簡單地在槽溝中移動。Post-Assembly Insertion Spring Nuts for Aluminum Extrusions with Temporary Holding Function For 8 Series (Slot Width 10mm)
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
SUNCO
【基本形狀】 六角螺帽。
【材質】 PPS
【種類】公制粗螺紋 用途、功能 標準
【銷售單位】 散裝(可購買一個)
【表面處理】(詳細)無 六角螺帽規格 1級
【螺絲公稱(M)】 2/2.6/3/4/5/6/8/10/12
【高度(mm)】 1.6/2/2.4/3.2/4 5/6.5/8/10
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
POP RIVETS AND FASTENERS
可用於各種部位的一般類型。鉚釘、心軸材質均由鋼所製成,適合用於需要高強度的位置。【用途】可用於汽車板金、電機板金等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
彈片直接焊接於後裝螺帽上,即使將鋁擠型直立,螺帽也不會掉落。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
標準價格:◆◆1912元-13355元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
標準出貨日: | 9天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |