(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
標準價格:◆◆82元-138元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● MISUMI CP值超高的螺牙栓入附剎車型腳輪!!大量使用時也可節省成本。
● 主體材質SPHC,表面處理鍍鋅,腳輪回轉部有軸承,車輪部僅優力膠與TPR有軸承,其餘材質車輪部無軸承。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆678元-1636元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi經濟型步進馬達20系列
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆436元-929元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1.MISUMI嵌入式「Grooving」凸輪隨動器技術(專利申請中)。改變既有傳統加工方法,解決在荷重大、偏荷重、轉速高的情況下容易出現樹脂外輪脫落的問題。2.多角度荷重移動模擬的測試結果,比現有同類產品脫膠的性能提高7倍以上。(*MISUMI測試設備)
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆12,551元- 24,293元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-RMPG系列旋轉滑台已搭載兩相步進馬達,兩相步進馬達驅動器以及2公尺纜線。
客戶只需自備24V電源、上位機種(PLC或動作控制板)即可使用。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆3664元-5920元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XYZPG系列交叉滾子導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用鋁合金材質,實現了輕量化;表面進行黑色陽極氧化處理。
導引方式採用交叉滾子導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆107元-170元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 壓紋旋鈕,可以根據需要選擇頂端旋鈕頭部直徑尺寸。
● 握持部採用滾花加工,便於抓取,方便使用。
● 表面處理為髮絲紋,外觀精美。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 21元- 40元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
止推滾針軸承特點:
●止推滾針軸承可以認為是一種特殊的推力圓柱滾軸承,其長寬比定義為滾針長度與直徑之比,明顯大於2。
●推力滾針軸承可以是帶有止推墊圈和滾子保持器元件的完整軸承元件,也可以是滾針和保持器元件。
●止推軸承用於承載軸向載荷。它們也被稱為軸向軸承。
●與徑向軸承類似,止推軸承包含兩個座圈,一組滾動元件以及用於保持滾動元件的保持器。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
【產品規格】材質:相當於SUJ2、r尺寸:0.3、基本動態額定荷重C:9.0kN、基本靜態額定荷重Co:10.1kN、軌道負荷容量2.19kN、最大轉速:4,500rpm、RoHS10項:未符合
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 158元- 1927元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
■特徵
・齒隙為0
・具有完全集成結構的金屬彈簧連軸器,在圓柱形材料中带有狹縫。
・由狹縫形成的板簧允許偏心、偏角和端部間隙。
・適用於運輸設備/XY平臺/零件供料器等。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆46元-73元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
♢此系列為MiSUMi經濟型彈簧定位柱不鏽鋼型,粗螺牙,底部內六角安裝,中國製造大幅降低成本,比現有MiSUMi同類商品最大79%OFF。
♢彈簧定位柱,又稱作彈簧螺絲,按壓前端的銷子至銷子沉到本體內部,依靠內置彈簧將前端銷子頂出,屬於上下行程的產品,可用於模具脫模,工件的升降,
定位等可廣泛應用在中低精度的機械裝置,夾治具,模具,自動化機械等。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆3,684元-7,559元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列產品是軸徑10、導程2・4的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆62元-119元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
本商品為外裝型樹脂把手,改善一般ABS樹脂把手握持部位的不適問題,增加了握持部位厚度,握持感柔和。
經濟型易握式ABS把手,低價供應重量輕、好用的樹脂把手。
廣泛應用於鋁合金擠型材使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 245元 - 1324元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
防滑型金屬萬向可調整腳墊,有鋼與不鏽鋼兩種材質。
腳墊直徑寬度有65.80.100mm三種選擇,比標準旋轉型多了65mm的選擇。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |