(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
標準價格:◆◆910元-1879元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XPG系列交叉滾子導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用鋁合金材質,實現了輕量化;表面進行黑色陽極氧化處理。
導引方式採用交叉滾子導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆434元~488元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-104元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆40元-40元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● MiSUMi經濟型橫壓型肘節夾鉗,又稱推拉式快速夾鉗,採用連體模具生產,大幅降低成本。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆62元-63元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
♢此系列為MiSUMi經濟型彈簧定位柱不鏽鋼型,粗螺牙,底部內六角安裝,中國製造大幅降低成本,比現有MiSUMi同類商品最大79%OFF。
♢彈簧定位柱,又稱作彈簧螺絲,按壓前端的銷子至銷子沉到本體內部,依靠內置彈簧將前端銷子頂出,屬於上下行程的產品,可用於模具脫模,工件的升降,
定位等可廣泛應用在中低精度的機械裝置,夾治具,模具,自動化機械等。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 317元- 3117元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
聯軸器是連接2個不同的旋轉體(馬達軸·滾珠螺桿等),並以傳遞扭矩為目的的零件。
通過吸收旋轉體間發生的軸心偏差(偏心·偏角·軸向振幅)減輕組裝調整的難度。
若承受了無法預期的過量負荷時,會以讓本體斷裂的方式,解除旋轉體之間的連結,藉以保護高價的動力部及全體裝置。
聯軸器中間用十字滑塊連接,可自由拆裝。
調整環採用進口PA66,具有良好的耐磨,耐腐蝕性和電氣絕緣性。
滑動設計更有效的補償徑向和角度偏差,容許大的徑向和角向偏差。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆635元-1347元/個◆◆
※經濟型商品
2019年7月前販售之商品為對應RoHS 1.0版(6項物質)
2019年7月後RoHS規範已更新為2.0版(10項物質)
本商品因未檢驗追加4項物質,將以非對應RoHS販售。
因為無表面處理,原材料和生產:中國,所以比現有Misumi同類商品最多便宜25%
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不銹鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。
圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。
其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆160元-401元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠滾輪是指用於輸送帶上的自動化生產線上的傳動裝置,是自動化流水線非常重要的金屬配件。
採用整體鋼與不鏽鋼材質,暴露於空氣中流水線自動化作業也不易生鏽,輸送產品在流水線上運動。
是自動化流水線的附屬商品,高精密的滾珠滾輪具有非常標準的精度,即使損壞也便於更換。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 200元- 15986元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
爪型聯軸器,又稱梅花聯軸器,是由2個聯軸部金屬爪盤和1個彈性體樹脂調整環組成。
樹脂調整環可緩和啟停時的慣性負載衝擊。便於拆裝。
適用馬達類型:推薦用於步進馬達和通用馬達。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆624元-1080元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 271元- 2810元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用平面皮帶輪和平面皮帶進行設計。
通過平面皮帶輪和平面皮帶的摩擦配合,來實現傳動和傳送的作用。
標準出貨日: | 13天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆259元-673元/個◆◆
※經濟型商品
2019年7月前販售之商品為對應RoHS 1.0版(6項物質)
2019年7月後RoHS規範已更新為2.0版(10項物質)
本商品因未檢驗追加4項物質,將以非對應RoHS販售。
因1.最高轉速較低 2.材質和生產均為中國,所以比現有Misumi同類商品最多便宜10%
概要
■特長:品質、性能與以往產品相同,實現低價供貨。可以替換CPOC,CPO。
【關連商品介紹】
●聯軸器 十字型用間隔環
標準出貨日: | 當日可能 |