(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
※經濟型商品無對應RoHS。
可搭配【經濟型】鋁擠型使用的板材,有標準型及制電型兩種,可自行指定裁切尺寸。請根據需求選擇適合的商品。
塑膠類製品,每批生產品略有色差為正常現象。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆205元-638元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 水平腳輪適用於不需要頻繁移動,主要起支撐作用的設備。
● 和一般市場品不同,本款水平腳輪外觀顏色為灰色,與鋁合金或控制箱等設備更為相配。
● 60,80,100系列黃色調整塊下面裝有調節螺帽,調節高度更加方便。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 1059元-2585元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
脈衝信號電壓可接5~24V
無需另配5V開關電源與串聯限流電阻
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
※RS232接口是工廠端導入內部程序和修改參數用
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆208元-875元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
商品概要
可防止連接在設備活動部位的電纜,電線管因運動而發生扭轉,拉伸及纏繞。
適合直線運動部位處連接多根電纜的支撐導向。
商品特徵
1.兩片式結構,低成本
2.尺寸小且重量輕,適合窄小空間
3.橫杆易於打開,拆裝方便
4.低噪音:內部特殊降噪結構
5.規格豐富
6.沿彎曲半徑內外側打開
7. 選用進口PA材料
如果是全新設計,則拖鏈的鏈節可能不夠。建議多選1,2鏈節為備用,安裝裝置時進行調整(拆卸)。
請確認在整個行程範圍內,電纜是否與電纜保護鏈的內周側及外周側接觸過多。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
【經濟型】面板安裝型USB3.0(USB2.0相容)轉換接頭 開孔尺寸22mm
MISUMI
標準價格:◆◆152元-164元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
【特長】
・追加金屬墊圈設計,增加六角螺帽緊固度。
・一次性防塵蓋確保作業不影響外觀。
・備有AF-AF和AF-BF兩種可供選擇。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆2249元-3788元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XSG系列線性鋼珠導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用D2工具鋼材質,實現了高剛性;表面進行化學鍍鎳處理,具有一定的防鏽性。
導引方式採用線性鋼珠導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑12 導程4/10 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆2,964元-8,016元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列產品是軸徑12、導程4・10的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】鋁擠型6系列 長方形 30x60mm 2列溝 4面溝
MISUMI
※經濟型商品無對應RoHS。
●台灣流通規格6系列,構槽寬度6.5mm。
●可在50mm~4000mm範圍內以0.5mm單位指定任意長度裁切。
●可對應多種追加工,詳細請參考下方追加工說明(另開PDF)。若選定型號後無法生成3D圖檔,表示追加工無法製作,訂購前請務必確認。
●工業用鋁擠型是一種構造材料,利用鋁合金加工性態優良的特點,使用模具將圓柱形鋁錠擠壓加工而成。廣泛用於流水線作業台、FA自動化設備框架、罩蓋、展示架、推車等場合。
標準出貨日: | 5天 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆129元-306元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
作為傳遞馬達所產生之旋轉動力的機構,通常廣泛採用平面皮帶輪和平面皮帶進行設計。
透過平面皮帶輪和平面皮帶的摩擦配合,達到傳動和傳送的作用。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆154元-154元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆176元-959元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆96元-96元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。
● 肘節夾鉗是通過連杆機構固定工件的夾具產品,可在檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中使用。
● 肘節夾鉗其本身操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位元。
● 肘節夾鉗是手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
標準出貨日: | 當日可能 |