(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
PISCO(匹士克)
與軟管銜接處不會露出金屬部,有特殊規格的密封材質之快速接頭。
【特長】
・本體使用適合無塵環境的PP樹脂材質製成,且為透明的樹脂材質所製可以確認液體。
・螺牙部可選擇PP或SUS304,軟管尺寸增加英吋尺寸。
・包裝規格可選擇一般包裝規格或無塵室包裝規格。
・具備禁油處理規格,最適合在意粉塵或油分的各種製造工程的無塵清潔環境。
・在無塵室裡以HFE(Hydrofluoroethers)用真空超音波洗淨後,真空包裝。
・EPDM材質可依顧客用途變更為FKM或HNBR製規格。
【用途】
半導體製造相關機器。
・製造太陽能電池、二次電池之相關機器。
標準出貨日: | 4天~ |