(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
Rubber Washers - Temperature limit for seals is 80°C.
標準出貨日: | 6天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【內徑】3.2/4.3/5.3/6.4
【材質】矽橡膠
【顏色】半透明
【耐熱溫度】0.45Mpa…225℃
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】橡膠。
【表面處理】無。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【表面處理(詳細)】無。
【內徑d(mm)】4/5/6/8/10/12。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12。
【厚度t(mm)】1.5/2/3。
【外徑(mm)】10/12/13/20/22/24。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【內徑】3.0~ 20.0
【材質】矽橡膠
【顏色】半透明
【硬度】50°(硬度計Type A)49°(IRHD參考值)
標準出貨日: | 11天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.(M)】2/2.5/2.6/3/4/5/6
【材質】矽橡膠
【顏色】半透明
【硬度】50°(硬度計Type A)49°(IRHD參考值)
標準出貨日: | 11天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【內徑】3.0~ 20.0
【材質】矽橡膠
【顏色】灰色
【硬度】70°(硬度計Type A)64°(IRHD參考值)
標準出貨日: | 11天~ |
---|
MISUMI
此緩衝墊為前端加工成圓角的優力膠‧橡膠緩衝墊。Urethane / Rubbers - Spherical Tip
標準出貨日: | 6天~ |
---|
TAKACHI電機工業
【特長】
・EXWF、EXW系列用防水襯墊。
・作為原有襯墊破損、遺失時的更換品使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
將前端作鼻形加工處理的優力膠.橡膠緩衝墊。Urethane / Rubbers - Piloted Type
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
金屬墊圈上熔接優力膠‧橡膠緩衝墊的MISUMI原創商品。Bumpers with Metal Washer - Urethane, Antistatic Polyurethane, Rubber
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
蓋型的優力膠.橡膠。Urethane / Rubbers - Cap Type
標準出貨日: | 6天~ |