(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
THK
法蘭配置在中心的線性襯套。
【特長 】
・可利用最小摩擦阻力進行直線運動,可達到高精度且靈活的運動。
・由於可將工件安裝於外筒的中心附近,能平衡法蘭兩側的荷重,分散空間。
【用途 】
・可用於希望讓行程左右均等時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆234元-2,570元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性襯套有進行直線和旋轉的複合式運動的功能,相比線性襯套和旋轉用襯套的傳統搭配方法,可實現大幅度小型化。
採用滾珠式襯套,可進行直線運動與旋轉運動。由於滾珠與滾動面之間為點接觸方式,因此可進行低摩擦的滾動運動。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・對於空間狹窄、要求小型化的機器、裝置十分有效。
・行程較長(1.5mm)。
・不同於微型止動開關STM(P1-47),行程末端不具止動功能。
・3μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・對於短形、空間狹窄、要求小型化的機器、裝置十分有效。
【用途】
・用於生產線的定位。
・用於平台的定位。
・用於搜尋機械的啟動原點。
・用於檢測有無搬運工件。
◆美德龍 高精度的定位開關
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
M8細形 偏角接觸用且採曲IP67構造,無懼惡劣環境的定位開關。
【特長】
・5μm重複精度。
・從既有的外徑M12到M8,大幅細長化。
・於軸承使用線性襯套,所以適合滑動、偏角、偏置接觸。
・IP67的高防水構造,可對應惡劣環境。
【用途】
・用於搜尋機械的啟動原點。
・用於確認制動片的開關。
・用於檢測有無搬運工件。
・用於點焊板金的定位。
◆美德龍 高精度的定位開關
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・0.5μm重複精度(範圍)。
・可減少錯誤訊號造成的測定錯誤、暫時停止。
・可連續檢測微小的位移。
・訊號點不會因電源電壓、自體發熱而浮動。
・在額定範圍內使用時,壽命長(300萬次)。
・IP67保護構造,無懼水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。
・可在CNC工作機械或汽車製造生產線等惡劣環境下實現精密定位。
【用途】
・可用於半導體檢查台的原點定位或檢測印刷機械滾筒偏差。
・防止誤取2片薄板金。
・用於搜尋脈衝馬達的驅動原點。
・可用於計測平面磨床的工件尺寸或檢測磨床的砂輪磨耗。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・5μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・於軸承使用線性襯套,最適合滑動、偏角、偏置接觸。
【用途】
・用於生產線的定位。
・用於搜尋機械的啟動原點。
・用於確認制動片的開關。
・用於檢測有無搬運工件。
◆美德龍 高精度的定位開關
標準出貨日: | 4天~ |
---|