(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
標準價格:◆◆95元-1638元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
襯套座組為鋁合金外殼中內置線性襯套,與線性導桿配套使用的直線運動機構。
附定位孔型與標準型相比有效縮短設備組裝工時,並更易於進行重覆定位。
・互換性佳。由於內置線性襯套可以與軸隨機組合使用,因此具有良好的互換性。
・可以結合使用條件選擇適當的規格。如標準型、長型、加長型可選。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
THK
安裝輕鬆的導溝法蘭型線性襯套。
【特長 】
・可利用最小摩擦阻力進行直線運動,獲得高精度且靈活的運動。
・導溝部短,因此線性襯套在相反側不易凸出,安裝相反側的空間性優異。
・LMI-L型組裝2個標準型固定座,最適合力矩負荷的部位。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NTN
【特長】
・並非四條,九條滾珠列等分分布在外輪(外筒)内,鋼珠列引導保持器並向主軸方向循環,在軸上進行無限直線運動的軸承。
・無法進行旋轉運動。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆138元-1,481元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性襯套有進行直線和旋轉的複合式運動的功能,相比線性襯套和旋轉用襯套的傳統搭配方法,可實現大幅度小型化。
採用滾珠式滾動軸承,可進行直線運動與旋轉運動。由於滾珠與滾動面之間為點接觸方式,因此可進行低摩擦的滾動運動。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
THK
建議使用淬火軸、且外徑公差為(k5、m5、n5、p5)。
【特長 】
・MST型是由ST軸、滾珠保持架、外筒所構成,可依據規格自由組合。
・由於截面形狀小、將間隙縮小,動作極輕且順暢,可用於光學測量設備主軸、筆式繪圖機、OA設備、電腦終端設備、自動秤、數位測長機、電磁閥等各種小型精密測量器。
・高精度軸承:在銅合金製的滾珠保持架內,組裝符合JIS B 1501規定的精密鋼球(真球度、相互差:0.0003mm),保證高精度。除此之外,更採用獨特的固定方法防止滾珠脫落。
・耐久性優異的軸承:ST軸及外筒使用嚴選的材質,經熱處理、磨削,滾動面更進行超精密加工。
・滾珠保持架的滾珠配置非常密集,且滾珠採用軌道不重複的配置方式,長期使用也不會造成磨耗,可獲得優異的耐久性。
・精巧型軸承:使用直徑1mm的滾珠與薄壁的外筒,可進行斷面形狀小且不佔空間的設計。
・摩擦阻力極小的軸承:由於滾珠與滾動面為點接觸,滾動損失極小,可做低摩擦的滾動。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆240元-2,570元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性襯套有進行直線和旋轉的複合式運動的功能,相比線性襯套和旋轉用襯套的傳統搭配方法,可實現大幅度小型化。
採用滾珠式滾動軸承,可進行直線運動與旋轉運動。由於滾珠與滾動面之間為點接觸方式,因此可進行低摩擦的滾動運動。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
THK
法蘭配置在中心的線性襯套。
【特長 】
・可利用最小摩擦阻力進行直線運動,可達到高精度且靈活的運動。
・由於可將工件安裝於外筒的中心附近,能平衡法蘭兩側的荷重,分散空間。
【用途 】
・可用於希望讓行程左右均等時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|