(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
平面皮帶輸送帶 馬達安裝位置選擇型 頭部驅動 2溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
馬達的安裝位置可選擇頂端・側邊・底部類型。使用直行軸減速機來解決安裝空間的問題。Flat Belt Conveyors - Motor Mounting Position Selectable - Head Drive, 2-Groove Frame
標準出貨日: | 11天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆100元-35650元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
適用於食品包裝物,紙板箱,金屬,塑膠等的一般傳送。輸送時的摩擦音效果較既存品高5分貝左右,因周邊設備的狀況,使用影響不大。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆328元-276404元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
表面為細紋理形狀,適用於散物的平面傳送。連續使用溫度-20°~80°(既存品為-30°~100°)。
標準出貨日: | 6天~ |