(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5件
Loading...
MISUMI
標準價格:◆◆375元-776元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接零件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
高耐荷重的線性滑軌式的長滑台。[High Precision] Linear Guide / [Simplified Adjustments] X-Axis, Heavy Load Adjustment Unit
標準出貨日: | 7天 |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
【經濟型】滑軌 三段抽拉型 輕荷重型 20mm寬 鋼型 抽牙型
MISUMI
標準價格:◆◆300元-540元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接零件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SMC
採用線性滑軌的機械式無桿缸 線性滑軌型 MY1H Series。
【特長】
・適合Φ10~40(直徑10mm~40mm)小型/中型尺寸。
・因為採用線性滑軌,所以可以實現高往復定位精度
標準出貨日: | 19天 |
---|
6系列 長方形 平行倒角 100×50mm 50×100mm
MISUMI
在6系列的上下面進行銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/100x50mm, Parallel Surfacing
標準出貨日: | 6天~ |
---|
THK
泛用性優異、可選用於各種用途的滑軌。
【特長 】
・精巧型滑軌。
・滑軌FBL型在鋼板精密滾軋成形的內側軌道與外側軌道間配置2條滾珠列,是一款薄型精巧、輕量且價格低的有限直線運動用滑動組件。
・滾珠藉由精密沖壓成形的保持架以等間隔配置,滾珠之間不會相互摩擦,獲得順暢的滑動機構。
・滑動組件的間隙及動作皆已調整至最佳狀態,只要以螺絲直接安裝於對象表面,即可獲得幾乎沒有運行聲響的滑動機構。
・由於截面形狀設計為薄型,因此安裝時的側面空間較少,可配合荷重條件平行組合任何所需支數使用。
・滑軌FBL型已實施鍍鋅處理、滑動組件也已封入氧化穩定度優異的優質鋰皂基潤滑油。
【用途 】
・由於安裝輕鬆、可進行靈活的直線運動,可廣泛用於影印機、測量機、通訊機、醫療設備、自動販賣機、各種辦公設備等的滑動部。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 19天 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆36,381元- 36,943元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-GMPWG系列自動測角滑台是一款搭載兩相步進電機的經濟型測角滑台,由2台單軸E-GMPG組合而成。
採用滾珠螺桿傳動,適合用在反覆細微角度驅動調整。優化結構,實現低價格。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2352N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
【經濟型】滑軌 兩段抽拉型 輕荷重型 20mm寬 鋼型 抽牙型
MISUMI
標準價格:◆◆207元-351元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接零件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
伸縮滑軌 全行程延伸和自縮回機構 荷重能力達2300 N(GN 1432)
GANTER
附自縮回機構GN 1432的伸縮滑軌成對垂直安裝。行程約可達到公稱長度l1的100 %(全行程延伸)。
伸縮滑軌成對出貨。由於結構設計,滑軌可以安裝在左側或右側的擴充件上。所有安裝孔均可透過輔助孔輕鬆觸及。此處僅顯示安裝孔,但可能存在其他與生產相關的孔。
標準出貨日: | 19天~ |
---|
SURUGA SEIKI(駿河精機)
本光學用固定座可用於固定元件。
【特長】
・用固定任意大小的圓形、方形鏡頭或圓筒形、長方形元件。
・裝卸元件時,可鬆開側面的滑動夾鉗螺絲以調整位置。
・固定螺絲後,再以上部的元件夾鉗螺絲固定。
・F44用於固定鏡頭等圓筒形元件。
・F45用於固定柱面透鏡等方型元件。
【用途】
・光學實驗。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 19天 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆5466元-8516元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XZSG系列線性鋼珠式導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用D2工具鋼材質,實現了高剛性;表面進行化學鍍鎳處理,具有一定的防鏽性。
導引方式採用線性鋼珠式導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 10天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |