(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5件
Loading...
MISUMI
標準價格:◆◆256元-487元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆4471元-7549元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XYSG系列線性鋼珠導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用D2工具鋼材質,實現了高剛性;表面進行化學鍍鎳處理,具有一定的防鏽性。
導引方式採用線性鋼珠導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆5240元-7865元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XYSSG系列線性鋼珠導軌型滑台是一款經濟型薄型滑台,可用在空間緊湊的場合。
主要作為簡易位置調整用滑台使用。主體採用D2工具鋼材質,實現了高剛性;表面進行化學鍍鎳處理,有一定的防鏽性能。
導引方式採用線性鋼珠導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆200元-349元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
IMAO(今尾)
精密擠型的鋁合金製。
輕量外構件、耐磨耗性優異
與樹脂專用軸承組合而成
是聲音小且動作順暢的滑軌。
【特長】
・鋁合金薄壁輕量外構件與樹脂專用軸承組合而成的薄型輕量滑軌。
・結構簡單,實現降低成本。
・使用耐腐蝕性、耐磨耗性優異的材料,於軸承內封入潤滑脂,所以使用上免保養。
・專用精密成型軸承於高精度外構件滾動面上滾動,因此可實現順暢且安靜的動作。
・軸承轉1圈的行程約有60mm,適用於高速直線運動的導軌。
【用途】
・請用於OA設備、家電產品、收納傢俱及輕量拉門等的引導部。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
能以鋁擠型組成拉門。Slide Spacers
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆18,327元- 18,607元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-GMPG系列自動測角滑台是一款搭載兩相步進電機的經濟型測角滑台。
採用滾珠螺桿傳動,適合用在反覆細微角度驅動調整。優化結構,實現低價格。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆246元-575元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆475元-1186元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
伸縮滑軌 全行程延伸 荷重能力達3100 N(GN 1440)
GANTER
伸縮滑軌GN 1440成對垂直安裝。行程約可達到公稱長度l1的100 %(全行程延伸)。專利設計的塑膠滾珠保持器可確保滑軌運作極為順暢。
由於採用對稱設計,所有類型都可以安裝在右側或左側的擴充件上。因各種類型的伸縮滑軌(例如附閂扣或不附閂扣的伸縮滑軌)可自由組合,故GN 1440將以單一元件出貨而非成對。
所有安裝孔均可透過輔助孔輕鬆觸及。此處僅顯示安裝孔,但可能存在其他與生產相關的孔。
標準出貨日: | 19天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆1404元-2215元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-ZSG系列線性鋼珠式導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用D2工具鋼材質,實現了高剛性;表面進行化學鍍鎳處理,具有一定的防鏽性。
導引方式採用線性鋼珠式導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 10天~ |
---|
伸縮滑軌 全行程延伸 荷重能力達2120 N(GN 1430)
GANTER
伸縮滑軌GN 1430成對垂直安裝。行程約可達到公稱長度l1的100 %(全行程延伸)。E型橡膠擋塊可緩衝滑軌在兩端位置的衝擊力,並發揮在後退止動位置的鎖定功能。開啟和關閉時會有些微阻力,可明顯感受此功能。如果在延伸方向上出現較大的靜態或動態荷重,可由外部止動元件吸收。
伸縮滑軌成對出貨。由於結構設計,滑軌可以安裝在左側或右側的擴充件上。
所有安裝孔均可透過輔助孔輕鬆觸及。此處僅顯示安裝孔,但可能存在其他與生產相關的孔。
標準出貨日: | 17天~ |